T 系列
T 系列,适用于严酷的应用环境
T 系列马达承压能力高达 350 bar [5,080 psi] 且具有高启动扭矩,是最恶劣工况的高效节能之选。
性能领先,工作寿命长,能够胜任最繁重的工作,举重若轻。即使是在高压、低粘度或频繁换向,甚至同时处于低速运行情况下,我们的马达仍能保证平稳高效运行。
T 系列特点
带速度传感器的马达
超短马达
带集成制动器的马达
带集成冲洗阀的马达
专用防尘圈,可对轴封提供额外保护
特点和优势
高轴承承载能力和坚固的万向轴,可延长使用寿命
卓越的马达效率,可减少油耗
低泄漏量,可节省能源
无轴承的短马达非常紧凑,可集成于齿轮箱和其他灵活设计中
集成冲洗阀可用于在闭式回路中连续注入和冷却油液
轮边马达上的特殊安装法兰可最优化的利用轴承承载能力
产品系列
我们的大型摆线马达是滑移装载机、沟渠压路机、林业机械和甜菜收割机等应用领域中推进和工作装置的最佳选择。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | 日语 | 日本 | 09 3月, 2015 | 3.1 MB | |
用户指南 | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 3.9 MB | |
用户指南 | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 7.7 MB | |
用户指南 | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | 日语 | Multiple | 08 4月, 2022 | 6.7 MB | |
数据表 | TMTHW Orbital Motor Data Sheet | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 500.7 KB | |
用户指南 | TMTHW Orbital Motor Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 1.3 MB | |
用户指南 | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.6 MB | |
用户指南 | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | 日语 | 日本 | 09 3月, 2015 | 1.0 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }速度传感器用于摆线马达、LSHT 马达和液压马达的速度传感器。EMD 速度传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }O 系列O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。