O 系列
O 系列,您的灵活之选
O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列的大型摆线马达具有出色动力,涵盖了从中载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。以其稳健,可靠的设计,能够满足客户更高的需求。
O 系列特点
采用抗腐蚀件的马达
采用插入式安装法兰的轮边马达
采用滚针轴承的马达
低泄漏型马达
带集成制动器的马达
带速度传感器的马达
特点和优势
抗腐蚀特性可承受最具挑战性的恶劣条件
防尘密封帽可抵抗高粉尘浓度条件
在要求严苛的应用中,坚固的万向轴可延长使用寿命
低泄漏型更节能
轮式马达上的插入式安装法兰可最优化的利用轴承承载能力
应用机会
我们的中型马达可轻松安装在叉车、草坪护理机械、高空作业车、卷扬、收割和耕种设备、扫路车和撒播机等设备上。
产品系列
文档
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T 系列我们的大型摆线马达是滑移装载机、沟渠压路机、林业机械和甜菜收割机等应用领域中推进和工作装置的最佳选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }速度传感器用于摆线马达、LSHT 马达和液压马达的速度传感器。EMD 速度传感器。