制动器——独立式
制动器——独立式
通过采用独立式弹簧加载,液压释放的制动器可为许多关键机器功能提供安全制动能力。安全性是液压设备设计和制造中极其重要的因素,此类制动器可提供 225 - 1500 Nm [2,000 - 13,300 lb-in] 的可靠保持扭矩,以供选择。
文档
相关产品
即将推出...
即将推出...
通过采用独立式弹簧加载,液压释放的制动器可为许多关键机器功能提供安全制动能力。安全性是液压设备设计和制造中极其重要的因素,此类制动器可提供 225 - 1500 Nm [2,000 - 13,300 lb-in] 的可靠保持扭矩,以供选择。
即将推出...