最佳性能
基于在液压领域 60 多年的经验,为您提供市场上最好的摆线马达产品。 丹佛斯摆线马达在全生命周期内都具有极高的效率,这意味着您可以节约更多的能源。
我们的全球生产能力意味着我们几乎可以在任何地方给您提供前所未有的客户服务和技术支持。
前沿技术设计
通过数十年的应用知识、专长和前沿设计积累,Danfoss 能为您提供您能找到的最高性能、创新型马达。其以牢固可靠、经久耐用和任何条件状态下的极高效率而被大众所知,Danfoss 摆线马达可为各种应用情况提供最佳的性能表现。选择 Danfoss,获得无限可能。
我们的高性能产品范围: O 系列、T 系列及传感器在承受严格测试流程之前,均采用高度自动化、高级设备确保其卓越品质。我们还提供 W-系列摆线液压马达,使用相同的高品质部件和结构,但采取更简化的流程,因此非常适合竞争日益激烈的市场。无论生产流程如何,所有 Danfoss 马达都遵循令 Danfoss 闻名的严格协议和程序,确保卓越的性能和可靠性。
特点和优势
承载能力高,联动轴设计稳健,马达使用寿命长。
精密的配流系统以及精密的机械加工精度保证了马达的高工作效率,从而降低油耗。
应用机会
适用于工作和行走系统的闭式和开式液压回路。我们的摆线马达非常适合用于农业、道路建设、建筑、林业、公用事业以及草坪和园艺等设备。
![摆线马达组合成品 e-book](/media/7308/orbital-motors-e-book.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }制动器——独立式通过采用独立式弹簧,液压释放制动器可为许多关键机器功能提供安全制动能力。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T 系列我们的大型摆线马达是滑移装载机、沟渠压路机、林业机械和甜菜收割机等应用领域中推进和工作装置的最佳选择。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }速度传感器用于摆线马达、LSHT 马达和液压马达的速度传感器。EMD 速度传感器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }O 系列O 系列具有无与伦比的灵活性。该系列所有马达均具有出色动力,涵盖了不同规格以及从中等负载到重载的不同需求,其承压能力高达 275 bar (3,990 psi)。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | EMD Speed Sensor for LSHT Orbital Motors Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 16 7月, 2021 | 3.3 MB | |
用户指南 | Hydraulic Brakes Technical Information | 日语 | Multiple | 22 2月, 2023 | 2.0 MB | |
用户指南 | Hydraulic Brakes Technical Information | 英語 | Multiple | 27 6月, 2019 | 2.9 MB | |
用户指南 | OMT and OMV ATEX Certified Technical Information | 英語 | Multiple | 24 6月, 2021 | 2.7 MB | |
用户指南 | OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | 日语 | Multiple | 24 5月, 2023 | 3.6 MB | |
用户指南 | OMT/OMV Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 14 9月, 2021 | 4.6 MB | |
用户指南 | Orbital Motors Seal-kits Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 07 4月, 2022 | 2.7 MB | |
用户指南 | Orbital Motors Technical Information | 日语 | Multiple | 16 3月, 2022 | 2.1 MB | |
用户指南 | Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 11 1月, 2022 | 3.1 MB | |
用户指南 | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | 日语 | 日本 | 09 3月, 2015 | 3.1 MB | |
用户指南 | TMK/TMKW/TMK FL Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 3.9 MB | |
用户指南 | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | 日语 | Multiple | 08 4月, 2022 | 6.7 MB | |
用户指南 | TMT TMTU TMTW TMT FL Orbital Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 7.7 MB | |
数据表 | TMTHW Orbital Motor Data Sheet | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 500.7 KB | |
用户指南 | TMTHW Orbital Motor Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 1.3 MB | |
用户指南 | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.6 MB | |
用户指南 | TMVW Orbital motor Technical Information Manual | 日语 | 日本 | 09 3月, 2015 | 1.0 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }卷扬系统卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }行走系统我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。