效率和性能
丹佛斯反排量马达 (RDM) 在技术创新和工程设计方面实现了突破。
一体式切换阀是这项新技术的核心,当在风扇驱动领域内使用时,可在节省成本和提高效率方面带来一系列的效益。
特点和优势
取消方向控制阀,提高机器效率
减少使用甚至取消了 HIC 模块,提升系统性能
使用较少的组件(例如:软管与阀门),节省成本和装配时间
减少对发动机舱空间的占用,为实现创新设计提供可能
消除传统反向系统产生的热量,确保您的设备顺畅运转
动力消耗更低,为工作系统留出更多动力
通过 RDM 和新型 45 系列风扇驱动控制 (FDC) 优化风扇驱动解决方案 与 RDM 一起使用时,FDC 可在开式反向风扇驱动系统中最大限度地提高效率和性能。
通过不断改进和再设计,我们已开发出了许多创新性产品和系统解决方案,丹佛斯反排量马达仅仅是其中之一。
![专为动力、空间和性能而设计](/media/2177/reverse_displacement_motors.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
专为动力、空间和性能而设计
丹佛斯反排量马达 (RDM) 在技术创新和工程设计方面实现了突破。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
宣传材料 | 丹佛斯反排量马达 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 28 8月, 2023 | 905.5 KB | |
宣传材料 | RDM Axial Piston Motor Brochure | 英語 | Multiple | 28 8月, 2023 | 20.6 MB | |
数据表 | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | 英語 | Multiple | 21 7月, 2023 | 593.6 KB | |
数据表 | Reverse Displacement Motor (RDM) Data Sheet | 德语 | Multiple | 14 11月, 2023 | 486.0 KB | |
用户指南 | Reverse Displacement Motor (RDM) Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 3.0 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 软件我们功能强大的编程环境可提升您的工程设计生产率,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® MC 微控制器我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }45 系列开式轴向柱塞泵45 系列开式轴向柱塞泵的排量范围非常广,从 25cc 到 147cc,最高压力可达 310 bar,适合各种应用和需求。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }装载机解决方案与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。