MP1 定量轴向柱塞马达
MP1 马达是我们下一代的定量轴向柱塞马达。MP1 马达主要用于行走机械,设计采用了业已经过验证的技术。
这些马达在产品寿命、外形尺寸、多种选项与安装成本方面经过优化。
我们提供快速的样机交付,以便您的应用更快进入市场。
MP1 马达有两种排量,为 20cc / rev 和 24cc / rev,外形尺寸相同,且能够用于闭式和开式系统中。不同的安装方式可选: SAE A、SAE B及插装式-两孔法兰。
风扇驱动系统
MP1 马达可与其他 Danfoss 产品一道用于多种风扇驱动系统中,出色的多功能性和灵活性,满足您的需求。
MP1 马达的风扇驱动系统解决方案示例:
![开式柱塞泵 + MP1 马达 + HIC](/media/14905/open-circuit-piston-pump-mp1m-hic.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![齿轮泵 + MP1 马达 + HIC](/media/14904/gear-pump-mp1m-hic.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
特点和优势
便于安装: 轻型铝制外壳,体积小巧(在目前的市面上长度是最短的),适合狭窄空间(如发动机舱)
便于集成: 外形尺寸紧凑,插装式安装,易于内置到风扇盖中,与其他 Danfoss 产品 (MP1P、DDC20、S45、PLUS+1) 结合使用时,可提供系统解决方案
高效率: 低油耗、高效率,以更小的规格实现同等或更佳的机器性能
高压性能: 最高工作压力为 350 bar,可实现风扇驱动系统的小型化、更高的耐用性和更长的使用寿命
多种选项: 符合 PLUS + 1 标准的速度传感器、集成回路冲洗阀、防气蚀和缓冲阀选项、同壳体两种排量、SAE A、SAE B和插装式两孔安装选项、锥形轴(带可选的防尘轴封,适用于风扇驱动应用)
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | MP1 轴向柱塞马达 技术信息 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 08 9月, 2023 | 5.3 MB | |
数据表 | MP1 轴向柱塞马达 排量 20/24, 28/32 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 08 9月, 2023 | 1.3 MB | |
服务指南 | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24 Parts Manual | 英語 | Multiple | 23 6月, 2023 | 4.0 MB | |
数据表 | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24, 28/32 Data Sheet | 英語 | Multiple | 08 9月, 2023 | 1.1 MB | |
数据表 | MP1 Axial Piston Motors Size 20/24, 28/32 Data Sheet | 德语 | Multiple | 14 11月, 2023 | 1.1 MB | |
用户指南 | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | 日语 | Multiple | 01 7月, 2024 | 4.1 MB | |
用户指南 | MP1 Axial Piston Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 01 7月, 2024 | 5.1 MB |
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }装载机解决方案与我们合作开发新的解决方案,并以全新的方式体验轮式装载机设计。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }风扇驱动通过反排量马达 (RDM) 及新的 45 系列风扇驱动控制装置 (FDC) 优化风扇驱动解决方案。RDM 代表的是技术创新与设计方面的颠覆性突破。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }行走系统我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。