专为高要求的行走设备应用而设计
紧凑的尺寸(比传统齿轮马达小 20%),带有侧端口和后端口选件,针对更紧凑空间内的安装提高了设计灵活性。另外,通过使用高温密封件和防尘轴封保护套,提高了性能,有助于延长运行寿命。
D 系列马达在内部设计上与 D 系列泵略微有些差别。D 系列泵使用更厚的双压力平衡推力板设计,对于粘度较低的油品可确保较高的启动扭矩和较长的使用寿命。主体的设计可实现较高的轴向和径向外部负载,而无需外置轴承组件。
对于风扇驱动应用,还提供了各种阀门选件,可实现极佳灵活性,允许集成安装换向阀、电比例溢流阀、机械式溢流阀和防气蚀阀。
高要求的行走设备应用需要在峰值功率水平和工作温度下具有最高性能,而我们的铸铁电机专门针对此类应用而设计,可确保较高的生产力、卓越的燃料效率,并降低车辆排放。
特点和优势
非锡涂层外表面可承受由于高压产生的更高轴承负载
推力板设计可在很宽的温度范围内实现高效率
Teflon® 涂层衬套可在极端温度和压力条件下延长使用寿命
高强度铸铁结构可实现连续运行下的高效性能
定制加工轴轴承和双压力平衡推力板可实现较高的启动扭矩和较长的使用寿命
设计紧凑,功率密度大,可在优化机器中轻松安装
Viton® 密封件是标准配置,可承受更高的温度和流体性能
多种集成阀门选件
文档
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮泵丹佛斯齿轮泵坚固且可靠,是广泛应用的理想选择,其中囊括了从小型‘中型到大型非公路车辆,也包括工业应用。丹佛斯同时提供低噪音齿轮泵,是配备驾驶室的移动机器和电动/混合动力机器转向应用的理想解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮马达(含风扇驱动专用马达)丹佛斯铝合金齿轮马达(含风扇马达-带阀)是广泛应用的理想选择,这些应用囊括了从小型、中型到大型非公路车辆。丹佛斯还可提供超紧凑型风扇马达(带阀),是紧凑型高效率机型及应用的完美之选。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮泵相比传统齿轮泵,丹佛斯铸铁齿轮泵的体积小了20%,有着更高的功率密度比。典型应用是滑移装载机和其他重载/紧凑机型。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }喷雾机丹佛斯是世界领先的系统和零部件供应商,能够确保对喷雾机的精准控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }风扇驱动通过反排量马达 (RDM) 及新的 45 系列风扇驱动控制装置 (FDC) 优化风扇驱动解决方案。RDM 代表的是技术创新与设计方面的颠覆性突破。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。