有多种尺寸可供选择
我们的铝制齿轮马达是小型、中型到大型非公路车辆等各种应用的理想选择。
我们的铝制齿轮马达提供三种不同的框架尺寸,具有高强度挤出成型铝外壳、铝后盖和前法兰,可实现最大强度和低重量。
通过多种欧洲或 SAE 法兰选件提供多种配置,可满足各种不同的机器要求。
我们的齿轮马达的设计是为了在总体效率方面实现明显提升。使用这些马达为您的工作装置提供动力,您就会发现能耗将达到新低。
我们的定排量铝制齿轮马达保证您的机器的运行 – 重量最轻,强度最大,框架大小可满足您的要求。
产品系列
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | GearMe Aluminum Group 1, 2, and 3 Motor Technical Information | 日语 | Multiple | 16 2月, 2023 | 9.3 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 1, 2, and 3 Motor Technical Information | 英語 | Multiple | 16 2月, 2023 | 10.2 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 2 and 3 Fan Drive Motors Technical Information | 英語 | Multiple | 16 2月, 2023 | 8.9 MB | |
用户指南 | GearMe Aluminum Group 2 and 3 Fan Drive Motors Technical Information | 日语 | Multiple | 16 2月, 2023 | 7.3 MB | |
数据表 | GearMe Ultra Compact Reversing Proportional Fan Drive Motor Data Sheet | 英語 | Multiple | 17 2月, 2023 | 486.2 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铝制齿轮泵丹佛斯齿轮泵坚固且可靠,是广泛应用的理想选择,其中囊括了从小型‘中型到大型非公路车辆,也包括工业应用。丹佛斯同时提供低噪音齿轮泵,是配备驾驶室的移动机器和电动/混合动力机器转向应用的理想解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮泵相比传统齿轮泵,丹佛斯铸铁齿轮泵的体积小了20%,有着更高的功率密度比。典型应用是滑移装载机和其他重载/紧凑机型。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }铸铁齿轮马达(含风扇驱动专用马达)专为在极限功率和高工作温度下依然要求最高性能的移动设备应用而设计,丹佛斯铸铁齿轮马达(含风扇马达(带阀))可确保设备极高的生产率和出色的燃油效率,同时降低排放。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }喷雾机丹佛斯是世界领先的系统和零部件供应商,能够确保对喷雾机的精准控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }风扇驱动通过反排量马达 (RDM) 及新的 45 系列风扇驱动控制装置 (FDC) 优化风扇驱动解决方案。RDM 代表的是技术创新与设计方面的颠覆性突破。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }温度管理而丹佛斯能够做到这一点。凭借我们完整的风扇驱动解决方案,丹佛斯能够帮助您最大程度地提高可用的发动机功率。同时,还能减少燃料成本并提高操作人员的生产效率。