智能、互联、先进
借助 PLUS+1® Connect CS500 物联网网关,设备操作员、业主、维护技师、车队经理即可访问并操控设备,这是一种极具成本效益的解决方案,完全契合当下对行走机械的远程监控需求。 在 PLUS+1® Connect 平台上,CS500 可进行远程配置,监控设备的状态、性能、位置,从而提高效率,增强问责制,改进资产管理,减少总体持有成本。
PLUS+1® Connect 设备监控平台通过现场实际数据进行深入分析,提高生产效率,帮助维修作业。
特点和优势
安装简单
即插即用解决方案
无线模块全球 4G LTE,3G UMTS/HSPA+ 及 2G GSM/GPRS/EDGE
Remote PLUS+1® GUIDE 和 PLUS+1® Service Tool 互联
PLUS+1® Connect 门户配置设备和位置数据的记录
在线固件更新 (FOTA)
出厂内置 SIM 卡
2 个 CAN 总线 2.0A/B
IP67 防护等级
4 个多功能输入
动力管理系统由 CL15 驱动,包括低功耗模式和循环可配置唤醒
多种安装模式可选
GNSS 位置跟踪
内置出厂安全证书
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1 Connect CS500 IoT Gateway Data Sheet | English | Multiple | 12 12月, 2023 | 551.6 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® CS10 无线网关CS10 这款无线网关设备由我们的安全专家专门针对常需要非公路性能的恶劣环境设计而成,紧固安全,适用于本地或远程机器监控。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 移动版 Service Tool将您可移动的设备(Android 或 iOS 系统均适用)转换为安全灵活的无线诊断系统,能够自动检测系统错误代码,并将正确的信息传递给相应技术人员或技术团队。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® Service ToolPLUS+1® Service Tool 是一款用于 PLUS+1® 硬件程序下载、调整参数以及运行机器诊断应用程序的免费应用程序。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® CS100 移动通信网关我们的 PLUS+1® CS100 移动网关提供即插即用、易于安装且经济高效的优质解决方案,可满足当今行走机械的远程监控需求。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }农业农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }起重机与物料搬运起重机与其他大型装卸机器都需要在非常具体的负载范围内工作。丹佛斯可为您提供压力变送器,此类变送器可为您提供负载限制系统及关键数据,确保设备、负载及操作人员的安全。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }操作者体验我们逐步开始关注操作者的体验,助力提高行走机械操作者的效率、生产力和舒适感。