最先进的起重技术
Ikore 是新一代手持装置,可在 2.4 GHz 通用频段内进行操作。
Ikore 的设计充分考虑了用户视角,体积小、重量轻,且坚固耐用。 改进型人体工程学设计可防止用户因长久保持姿势而感到疲劳。 这款手持式发射器是标准桥式吊车应用的最新解决方案。
Ikore
适用于标准 EOT 吊车的新型手持式设备
规格
发射器 | Ikore |
停止功能 | Cat. 3 - PLe. EN12849-1 和 SIL 3 IEC 61508/IEC 62061 |
防护等级 | IP65 |
防冷凝系统 | 不适用 |
频带 | 2405MHz 至 2475MHz 20dBm/100mW |
主要构件(最大 #) | 按钮(7)+ 启动 + 停止 |
可拆卸 EEPROM | 外 |
电池型号 | 4 AAA(Ikore) |
电池使用寿命 | >80 小时 /8 小时(100% 占空比) |
工作温度范围 | -20C +70C |
重量(含电池) | 315 克 |
尺寸 长 x 宽 x 高 毫米 | 174.5x68x56 |
线束 | 手带 / 肩带 |
指示标志 | 不适用 |
电缆接头 | 不适用 |
范围限制器 | 不适用 |
相关联的接收器 | R11 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 数据表 远程控制 IKORE B 发射器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 24 11月, 2020 | 1.9 MB | |
数据表 | IKORE 发射器 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 11月, 2020 | 580.7 KB | |
安装指南 | ikore and R11 Installation Guide | 英語 | Multiple | 28 9月, 2021 | 474.0 KB | |
安装指南 | IKORE B and R11 Installation Guide | 英語 | Multiple | 28 9月, 2021 | 470.1 KB | |
数据表 | IKORE B Transmitter Data Sheet | 英語 | Multiple | 06 5月, 2021 | 1.7 MB | |
用户指南 | IKORE B Transmitter User Manual | 英語 | Multiple | 06 5月, 2021 | 3.1 MB | |
用户指南 | IKORE B Transmitter User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 30 5月, 2019 | 3.0 MB | |
数据表 | IKORE Transmitter Data Sheet | 英語 | Multiple | 17 2月, 2022 | 471.8 KB | |
数据表 | IKORE Transmitter Data Sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 02 5月, 2019 | 471.0 KB | |
用户指南 | IKORE Transmitter User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 30 5月, 2019 | 3.0 MB | |
用户指南 | IKORE Transmitter User Manual | 英語 | Multiple | 28 3月, 2019 | 3.0 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ikompact
Ikompact 是我们特针对移动应用而设计的手持式装置。该发射器可在 2.4 GHz 通用频段内工作,用于实用型/服务型起重机。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ikargo
Ikargo 发射器是新一代手持式装置。