MPCAN MP 系列
适用于有 CAN 总线通信的车辆
MPCAN 是我们为通过 CAN 总线通信进行控制机器而打造的专用接收器,信息交互稳定可靠。
特点和优势
技术规范
接收器 | MPCAN |
停止功能 | Cat. 3 – PLd |
防护等级 | IP65/NEMA4 |
频段 | 多频 (400 – 930 MHz) |
交流电源 | N/A |
直流电源 | 9-35 Vdc |
天线 | 外部/内部(默认) |
可拆卸式 EEPROM | 内部 |
发送信号 | 外部 |
开/关输出(最大) | 4 |
模拟输出(最大) | N/A |
CANopen、Profibus-DP | 是 |
开/关输入(最大) | 4 |
模拟输入(最大) | N/A |
最大输出电流 | 2A |
工作温度范围 | -20C + 70C (-4F + 158F) |
重量 | 300 克 |
尺寸(长×宽×高 mm) | 117 × 133 × 36 |
电缆连接 | 是 |
相关联的发射器 | T70 1/ T70 2/ T70 1 HALL/ T70 2 HALL/ T70 1 ATEX/ T70 2 ATEX/ IK2/ IK3 / IK4 |
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | MPCAN Receiver Data Sheet | 英語 | Multiple | 22 2月, 2022 | 800.4 KB | |
数据表 | MPCAN Receiver Data Sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 7月, 2019 | 799.5 KB | |
用户指南 | MPCAN Receiver User Manual | 英語 | Multiple | 30 3月, 2022 | 4.3 MB | |
用户指南 | MPCAN Receiver User Manual | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 30 5月, 2019 | 3.8 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP08MP08 是一款紧凑型接收器,有两种类型(A 和 V),可通过两种最常见的比例信号类型(PWM 和电压)控制机械。这款接收器用于实用型/服务型起重机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MP20MP20 接收器有两种类型(A 和 V),可通过两种最常见的比例信号类型(PWM 和电压)控制机械。这款接收器用于折臂起重机和混凝土泵。