HMR CAN rotary 设备
HMR CAN Rotary
HMR CAN Rotary 通过直观的按钮控制实现高效的屏幕导航和机器功能操作——这是操作者舒适性和设备现代化的下一个层次。
操作者舒适性和效率
对于那些追求顶级舒适性、安全性和性能的操作者来说,丹佛斯 HMR CAN Rotary 在所有方面都出类拔萃。我们的 PLUS+1® 行走机械可实现屏幕导航和机械功能的一键控制——客户可通过人体工学设计来解放双手。
结合了汽车市场的最优特征,当机械运行时,HMR CAN Rotary 尽量减少触及显示器上的触摸屏、按钮或拨号盘的必要性。操作者可通过直观的五指控制来保持对设备性能的掌控,从而实现设备的“盲”操作。
这款设备有七个大按钮,要么带有标准图标,要么是为满足特定应用而定制。通过集成在旋转设备旋钮中的第八个按钮,操作者可输入命令和选择功能。除了带来方便之外,这还是防止偶然性接触的重要安全特性。
每个按钮都配有具有可调节背光的 RGB LED 和可通过 CAN 消息控制的灯条——这使客户在使机器现代化时可灵活地根据颜色和频率轻松定制每个按钮。
像 PLUS+1® 系列中的所有产品一样,HMR CAN 专为严苛的条件而设计。 IP66 和 IP67 防护等级使其适合安装在开放和封闭驾驶室中。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PLUS+1® HMR CAN Rotary 输入设备 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 02 11月, 2018 | 723.4 KB | |
数据表 | PLUS+1® HMR Can Rotary Input Device Data Sheet | 日语 | 日本 | 04 4月, 2019 | 1.3 MB | |
数据表 | PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Data Sheet | 英語 | Multiple | 05 4月, 2019 | 628.9 KB | |
用户指南 | PLUS+1® HMR CAN Rotary Input Device Technical Information | 英語 | Multiple | 15 11月, 2019 | 2.7 MB |