HMC 可编程 HMI 控制器
紧凑型解决方案
我们基于人机界面 (HMI) CAN 的设备,如 HMC(人机、CAN 控制),将人体工程学、现代和可靠性能整合为紧凑的解决方案,适用于开放和封闭驾驶室。
特点和优势
智能操作员设备。包括 1 个旋转开关、1 个按钮、1 个双色 LED(红色/黄色)、7 个输入/ 6 个输出,含 2 个 PWM(驾驶室内外使用)
型号: HMC211-010(基础版)、HMC211-020 (包含一个运行丹佛斯开发的机器控制软件应用所需的应用码)
通过 PLUS+1® GUIDE 实现用户可编程
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | HMC-211-010 and HMC-211-012 Controllers Data Sheet | 英語 | Multiple | 23 3月, 2017 | 374.1 KB | |
用户指南 | PLUS 1 Controller Family Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 20 5月, 2021 | 2.8 MB | |
用户指南 | PLUS+1® MC0XX-0XX Controller Family Technical Information | 日语 | 日本 | 09 3月, 2015 | 862.5 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HMR CAN rotary 设备HMR CAN Rotary 通过直观的按钮控制实现高效的屏幕导航和机器功能操作——这是操作者舒适性和设备现代化的下一个层次。