重载型手柄
作为一家中小型制造商,您需要像大型 OEM 一样快速且灵活的根据客户需求进行调整。 这就要求使用灵活的组件和精益开发流程。
全新 JS1-H 系列重载手柄提供多种多样的人体工学设计模块化组件,这些组件与 PLUS+1® 工具箱完全兼容。
这些组件集成在智能手柄解决方案中,提供了安全、可靠和高性能,确保高效良好地完成每项作业,并为机器操作人员提供极佳舒适性。
JS1-H 手柄系列为重型行走机器(如建筑市场中的轮式装载机、履带推土机、卸料车、挖沟机和拖车,以及用于道路建设的摊铺机、平地机、压路机和煤矿设备)提供多种解决方案。
特性
坚固耐用的设计,总体防护等级达 IP66
采用人体工学设计的左、右和直把手
单轴和双轴弹簧复位
可调节的单轴设计。摩擦锁定
冗余霍尔效应或经久耐用的电位计传感器(完全冗余)
5 种不同输出类型: CAN (J1939, CANopen), CAN+ & CANalog PVE & Analog, PWM
5 种不同把手类型: ST2- ST7- PR2- PR7*)- 和 HR1 把手
多种把手功能: 圆顶和扁平按钮(最多 12 个)、比例滚轮、翘板开关和 FNR、操作员在位开关
接口: 带线束的连接器
把手行程:+18°
EMI/RFI: 150V/m
ESD: 20kV
优势
可定制的解决方案
使用 JS1-H 底座和把手配置,可满足特定的客户要求,以实现平稳、舒适和可靠的操作。 三种底座和五种符合人体工学的把手类型中选择,便于灵活放置按钮和开关。
智能兼容性
兼容的把手和底座选件,使手柄升级变得异常简单。提供六种标准电子接口,简化了配置。
卓越的性能
JS1-H 系列适合几乎所有的需要使用手柄控制的机器。PLUS+1 出色的兼容性,在机器控制系统中实现了简单且无缝的面向未来的集成
更短、更灵活的实施时间
JS1-H 标准型产品组合随时可用,可减少仓库存货,且不会影响您满足个别客户特殊规格需求的能力。 易于与 PLUS+1 集成,同样有助于缩短开发周期并提高效率。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | JS1 重载型操纵手柄 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 30 4月, 2021 | 10.3 MB | |
数据表 | JS1 重载型操纵手柄 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 02 11月, 2018 | 785.8 KB | |
数据表 | JS1 重载型操纵手柄 数据表 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 19 11月, 2020 | 882.5 KB | |
数据表 | JS1 Heavy Duty Joystick Family Data Sheet | 英語 | Multiple | 11 6月, 2019 | 677.4 KB | |
数据表 | JS1 Heavy Duty Joystick Family Data Sheet | 日语 | 日本 | 27 7月, 2018 | 1.2 MB | |
用户指南 | JS1 Heavy Duty Joystick Family Technical Information | 英語 | Multiple | 15 4月, 2024 | 10.0 MB | |
用户指南 | JS1 Heavy Duty Joystick Family Technical Information | 意大利语 | Multiple | 14 7月, 2021 | 10.0 MB | |
数据表 | PVG x JS1-H Data Sheet | 英語 | Multiple | 12 1月, 2021 | 544.9 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC 微控制器灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 传感器丹佛斯的压力及温度传感器可将您的机器功能与控制系统关联。多种多样、覆盖全面的传感器系列均遵循PLUS+1架构,可在多种多样的机器应用中为精确的控制系统贡献力量 。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 软件我们功能强大的编程环境可提升您的工程设计生产率,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }双向脚踏板双向踏板加强型设计,300 万个周期的使用寿命。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }单向脚踏板单向踏板加强型设计,300 万个周期的使用寿命。
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }海上石油天然气应用上游海上石油天然气活动开采的原油占全球原油产量将近 30%。其中有些区域的工作环境是地球上最恶劣的。在 3,000 米深的水域钻探,必须使用安全可靠的设备。这有助于最大限度提高操作效率,防止意外停机。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }建筑施工施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }卷扬系统卷扬系统在全球各地有着广泛应用。丹佛斯液压组件可为您提供平稳、安全的控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }工作系统我们的总体系统方法集成了先进的丹佛斯硬件和软件,提供卓越的工作装置控制。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }行走系统我们可以与您密切协作,设计并实施静液压驱动解决方案。这样可以大大提升驾驶员的可操作性 我们致力于帮助您为您的客户提供更具盈利性的投资。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }整机管理我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }转向作为转向元件和系统的全球市场领导者,丹佛斯可以为小到草坪机械大到大型自卸卡车等多种设备提供转向元件。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电液转向的发展丹佛斯开始生产静液压转向器的时间可追溯到 20 世纪 60 年代。自此,我们生产制造了多种新类型产品,以满足市场及合规要求。2000 年初,丹佛斯开发了第一代电液转向产品,可用于多种机器。我们可利用 GPS 自动转向、可变转向比以及手柄转向来帮助客户提高生产效率和舒适度。