上一代显示器
Cost-effective
这款高分辨率黑白系列显示器的性价比很高。
DP2XX 特性与优点
- 宽电压范围 (9-63 Vdc)
- 即插即用 (Plug and Perform®)
- ‘Maxio’ 额外的 6 个输入口
- ‘Dualcan’,包括 2 个 CAN 端口
- ‘Full’– 包括前置 USB 端口 – 前置 USB
- 提供基于 J1939 的发动机信息中心软件
DP6XX 特性与优点
- 全透的 TFT 显示器,在昏暗或强光下仍能清晰显示
- 18 位彩色分辨
- IP 67(驾驶室外使用)
- 增加输入功能
- USB 主机支持下载机器应用日志数据到 USB 存储器
- 笔记本电脑 USB 与 RS232 连接,有蜂鸣器报警
- 可用于接收摄像头信号的视频输入口(支持 PAL 和 NTSC),多个 CAN 总线
下载
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP570 系列DP570 机型配有 5.7” TFT 彩色加固型显示器(驾驶室内使用)。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。可提供配备摄像头和不配备摄像头。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP700 系列DP700 系列配有 7.0” TFT 彩色加固型显示器。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。提供两种摄像头输入。