快速切换启用自动机器功能
XM100 自动控制器是丹佛斯的第一个自动硬件解决方案,它可帮助客户实现 Level 3 Autonomy,强大的中央处理功能是行走机械未来发展所不可或缺的。 XM100 控制器与 GNSS 系统、LiDAR、Radar 及惯性传感器对接,同时执行自动导航任务,完美满足了自动机器的需求。
通过集成的 PLUS+1® 自动控制库 (Autonomous Control Library),机器制造商可以随时为机器增配自动功能,无需自己再单写代码,因为库内已针对定位、导航、路径规划等关键领域预设了功能块,且已测试过这些功能块。
特点和优势
PLUS+1® Guide 编程方便易用
Powerful i.MX 6 QuadPlus 处理器
8 GB 闪存、2GB DDR3RAM
4 个 CAN 端口
通过 Ethernet (10/100) 与 LiDAR 及 Radar 对接
集成 6 轴惯性测量装置
GNSS 接收器,位置准确性达 1.5M CEP50
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC 微控制器灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 传感器丹佛斯的压力及温度传感器可将您的机器功能与控制系统关联。多种多样、覆盖全面的传感器系列均遵循PLUS+1架构,可在多种多样的机器应用中为精确的控制系统贡献力量 。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }上一代显示器为了在逐步退市期间为客户提供支持,我们以产品退市的形式继续提供这些显示器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP570 系列DP570 机型配有 5.7” TFT 彩色加固型显示器(驾驶室内使用)。用户可通过 PLUS+1® GUIDE VBSE 进行快速的显示器编程。可提供配备摄像头和不配备摄像头。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® 脚踏板遵循PLUS+1架构的脚踏为严苛的行走机械环境下的机器控制提供稳健的解决方案 。
下载
文档
相关应用
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }草坪及草皮草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }道路建设丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }林业机械高低不平、有坡度的地形及狭窄的作业空间都需要强大且可靠的林业机械。无论是树木砍伐和运输,还是移植前的林地平整,我们都能够确保您轻松应对。我们拥有智能化液压解决方案,可帮助您的林业机械实现精准、高效的林业作业。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }重型机械想一想露天开采、道路建设和建筑工业所面临的最大挑战。开凿岩石或北极永久冻土; 压实厚厚的热沥青层; 以及将大型预制墙板升举到位等这类任务艰难异常。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }操作者体验我们逐步开始关注操作者的体验,助力提高行走机械操作者的效率、生产力和舒适感。