蝶阀是为区域供热、暖通空调或供水应用提供开/关调节的组件,在这些应用中,留给组件的可用空间并不宽裕。
丹佛斯 VFY 是同心蝶阀,采用可更换的 EPDM 衬里设计,这种设计能够确保运行可靠性和双向密封性。它们具有一个配备花键的整体式阀轴,这些花键可确保与蝶板的牢固连接和防爆出保护,以便安全使用。
丹佛斯 SBFV 是高性能钢质蝶阀,它们与丹佛斯 JIP™ 球阀一起完善了专用于区域供热和区域供冷系统的关断阀产品系列。
丹佛斯 SBFV 是三联偏心蝶阀,它们采用了独特的弹簧片阀座设计,这种设计在高温和低温环境中均能确保运行可靠性和双向密封性。根据设计,它们主要用作关断阀,但也可以用于执行简单控制。
填料箱的设计原理与 JIP™ 球阀相同。我们使用碳纤维增强聚四氟乙烯密封,因为它不会随着时间的推移而变质,并且可在管道中紧固,从而可在阀门使用寿命期间确保外部密封性。
特点和优势
由于长期使用抗磨轴承,密封性和扭矩传递均十分可靠。
安全防弹射簧环使轴保持在适当的位置,便于维护
二次水密性增强了安全性
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }止回阀丹佛斯 NVD 止回阀允许介质单向流动。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }过滤器过滤器可保护仪表、泵和控制阀等敏感设备免遭工作介质中异物引起的危险。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }球阀球阀可以对建筑系统连接进行开/关控制。它们可对系统进行分区,使维修、维护和修理能够分区进行,而无需关闭或清空整个系统。