• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

旋转阀

  • 概述
  • 文档
  • 工具和应用

丹佛斯旋转阀用于多种供热系统,其中包括:

  • 锅炉应用
  • 太阳能应用
  • 热泵应用
  • 合流和分流应用
  • 优先控制应用

旋转阀可进行温度和流量调节,主要用于允许一定程度的泄漏且无需特定控制特性的供热系统。

丹佛斯设计了独特的位置指示器,从而使安装更方便,调试更简单。阀门位置指示器设计为从顶部或侧面查看,而不论驱动器安装与否。这样便可在安装和调试过程中节省时间。

由于采用了全新先进阀门设计,丹佛斯旋转阀的泄漏量低于任何其他同类产品。对于零泄漏和出色可控性,丹佛斯推荐使用 iMCV™ - 新一代智能电动控制阀。iMCV™ 的精心设计使其具有防振功能,无需工具即可安装,配备了一个 DN 15 至 80 用驱动器,并能够保持气密性(无泄漏)。

特点和优势

同类产品中泄漏量较小,独特的可调位置指示确保更快的调试和简便的安装

AMB 驱动器速度更快、无需维护且使用灵活: 市场上品质优秀的驱动器。

100%防弹调试,带有可见的阀门位置指示器

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

工具和应用

应用指南