丹佛斯 AMZ 112/113 驱动器是用户友好、可靠、易于安装和调试的产品,适合各种应用,并且具有更高灵活性。它提供了符合客户需求的灵活性和功能,实现无难度(单手)安装和调试 - 无需高级(外部)技能/专业知识。
丹佛斯 AMZ 112/113 驱动器可避免问题产生并缩短产品选型、安装和调试时间,同时不影响可靠性(驱动器中的金属齿轮)和性能 。AMZ 提供面向诊断和应用利用的附加功能,以竭力为您带来优秀的性能。
AMZ 经过精心设计,用于无泄漏关断区中的暖通空调或集中供暖应用,或在所谓的优先控制系统中将水流从一个用户/源头切换/转移到另一个用户/源头。它们常见于暖通空调应用(风机盘管,空气处理机组)和集中加暖(例如锅炉、太阳能、热泵、混合动力、优先控制和生活热水制备)应用中,但区域供热也可用于一次供水侧的生活热水制备。
AMZ 的设计确保了它易于使用和调试,不会影响可靠性或性能。
AMZ 的适用领域包括:
- 暖通空调区关断系统 – 风机盘管、空气处理机组;
- 家用和商用集中供热应用;
- 生活热水应用;
- 太阳能发电厂;
- 热水供应和供暖的优先控制(分流功能);
- 锅炉和固体燃料装置的优先控制(分流功能)。
特点和优势
简单、无难度的调试和安装可节省时间
顶级质量、可靠和坚固的产品可延长使用寿命并降低维修成本
灵活的设计理念可节省您的选型时间
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
工具和应用
应用指南

阀门规划器应用程序