丹佛斯电动驱动器与我们的控制阀有机结合,通过出色的控制性能和质量特性将便利性提升至一个全新高度。驱动器通过改进型过载保护来降低风险,过载保护可确保驱动器在系统内无故障运行。
电动控制阀确保了对水的稳定和准确控制。同时改善了温度控制,由此使终端客户更感舒适。良好的控制比和对生活热水供应要求变化的快速响应只是确保优秀控制性能所需的一部分特性。
驱动器特性:
- 抗振荡
- 控制比高
- 具有限制最大行程的功能
- 生活热水折线控制特性
- 控制特性调整(65X 驱动器)
特点和优势
便捷的选型、安装、调试和维护意味着省时省力省投资
内置的电机过热和过载保护
在安装和调试电动控制阀时,外部 LED 信号灯指示一目了然,省时省力
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® 生命周期服务确保 Rothes CoRDe 超长时间运行苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
常见问题
视频
工具和应用
应用指南

阀门规划器应用程序