丹佛斯电动控制阀 (MCV) 适用于区域供热和供冷系统、暖通空调系统和集中供暖系统,能够确保对水、乙二醇混合物和蒸汽的稳定和精确控制。在提高系统能效水平的同时也提高了温度控制效果和可靠性。所有这些都让终端用户感到更加舒适。电动控制阀由调节阀和泄压控制阀组成,适用于要求苛刻的应用。
丹佛斯提供品类齐全的控制阀和驱动器,它们满足几乎每一种应用的需要,其中包括: 集中和分散供热系统、生活热水系统、区域供热和蒸汽。
为了实现扩大适用性,我们的控制阀和驱动器提供不同尺寸、材质和连接方式,还拥有不同的功能和特性,以适应各种特定应用。在拥有享誉全球的品质和可靠性的同时,我们解决方案还提供多种不同的价格点来满足每个项目的预算需求。
凭借多年来在区域供热、暖通空调和集中供热应用方面积累的客户洞察和产品开发经验,我们成功地创造出完全符合当前所有要求和未来发展趋势的完美产品。其中亮点如下:
- 控制性能出色
电动控制阀的控制能力基于不同特性,包括折线型控制特性(适用于采用换热器的生活热水应用)以及线性特性和对数特性。这意味着,它们不仅可以满足甚至是区域供热中严格的控制要求,而且还能够随时提供热水。对于生活热水系统,此部分行程中较低斜率的折线型控制特性能够确保在接近关闭位置的临界区实现稳定的阀门控制。同时在大流量需求时,曲线变化幅度明显,这样能够确保快速和稳定的控制。 - 寿命期间成本效益性久经验证
得益于便捷的选型、安装、调试和维护,丹佛斯电动控制阀能够轻松为您实现省时省力省投资。 - 操作安装轻松
丹佛斯电动控制阀易于操作、运行和调试。驱动器和阀门的快速连接通过螺纹接头实现,而且螺纹接头在安装之后还可以旋转。在安装和调试电动控制阀时,外部 LED 信号灯指示一目了然,省时省力。 - 可靠性和操作安全性更高
所有新产品均提供内置的电机过热和过载保护。这样可以从根本上降低阀门或整个系统的运行故障的风险。
特点和优势
便捷的选型、安装、调试和维护意味着省时省力省投资
即使在要求苛刻的系统中,也具有出色的控制性能
依托于内置电机过热和过载保护,可靠性和操作安全性更高。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MS Cinderella 采用新的通风控制,节省了超过 1000 tpa 船舶柴油Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造建筑物:酒店
应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测
挑战: 提高旧供热系统的能效
解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
常见问题
视频
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }开关电动区域阀对于系列开关电动区域阀,丹佛斯提供 AMZ 112/113 驱动器。提供用户友好、可靠、易于安装和调试的产品,适合各种应用,并且具有更高灵活性。AMZ 设计用于暖通空调或集中供暖应用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }旋转阀旋转阀可进行温度和流量调节,主要用于允许一定程度的泄漏且无需特定控制特性的供热系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }截止阀截止阀确保了对水的稳定和准确控制。精确的温度控制带来更高的舒适感和更好的节能效果。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }截止阀用驱动器驱动器通过改进型过载保护来降低风险,过载保护可确保驱动器在系统内无故障运行。
工具和应用
应用指南