多功能恒温循环阀,用于建设安全节能的生活热水系统
阀门安装在各系统立管的循环管道中,温度可设置在 35 至 60 摄氏度。这将实现水力平衡,缩短等待时间短,节水节能,并降低自来水和饮用水中的军团菌风险。该阀门由无铅黄铜制成,其生产过程符合许多国际国内饮用水水质指令。
消毒模块
MTCV 可配备电子 (MTCV-C) 消毒模块。使用时,可暂时提高系统温度,让循环中的热水温度高至足以杀死军团菌。
电子消毒
CCR2+ 是一款简单而先进的电子控制器,旨在优化 DHW 系统的电子消毒功能。控制器定期冲洗系统,一根一根冲洗立管,升高水温,杀死系统中的任何细菌。
它可以控制多达 20 根立管,还可用一个从属设备扩大控制范围,额外控制 16 根立管。所有温度都会储存起来用于数据记录和分析。
CCR2+ 可以连接 WiFi 或有线网络,然后通过个人电脑或移动设备进行访问。为进一步优化,还可将其连接至建筑管理系统 (BMS),从而节省完成相同工作可能需要的技术工作和 BMS 组件。
特点和优势
提高舒适度
需要热水时,居民的等待时间将同等缩短
节约能源
系统热损失大大减少,运行效率更高。居民的费用降低,分配更为准确。
减少水的浪费
任何时间均可获得适当温度的热水,通过等待或与冷水混合来达到正确的水温,减少了水的浪费。
成本更低
系统运行效率更高,可防止生成生石灰和腐蚀等可能损坏管道的现象
降低军团菌风险
水温控制在军团菌无法生长的水平,污染风险降低。当然也要防止不循环的长管道等系统构造因素。
投资回报期短
通常,安装热动平衡阀不需要很高的投资,短期内(1-2 年)即可收回成本。
无铅黄铜
阀门由无铅黄铜制成,且符合许多饮用水水质指令。无铅黄铜是提高饮用水质量,满足可持续性要求的重要因素。
满足个人需求
MTCV 基本版 (A) - 提供 35 至 60 °C 温度范围内的恒温平衡功能。对于需要定期进行热力消毒的系统,可以使用 C 版消毒模块轻松升级基本阀门,适用于电子自动控制的定期热消毒过程。
自动消毒
尽可能高效地打造安全的 DHW 条件,减少监控和数据记录的时间。

生活热水系统中的水力平衡
该动画描述了非住宅建筑中生活热水系统存在的问题和挑战,例如不必要的热损失、能效低下和军团菌风险。
支持
设计支持中心
您是否需要我们帮助您设计节能的供暖制冷系统? 询问您的丹佛斯代表,向他提供建筑图纸 (.dwg, .dxf),并告知您的要求。他会联系丹佛斯支持中心帮您查看,为您制备详细的系统建议。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | CCR2+ | 德语 | Multiple | 09 9月, 2020 | 703.9 KB | |
数据表 | CCR2+ | 芬兰语 | Multiple | 01 7月, 2019 | 702.7 KB | |
数据表 | CCR2+ | 捷克语 | Multiple | 01 7月, 2019 | 737.8 KB | |
数据表 | CCR2+ | 英語 | Multiple | 29 10月, 2018 | 682.2 KB | |
数据表 | CCR2+ | 丹麦语 | Multiple | 12 4月, 2019 | 710.5 KB | |
数据表 | CCR2+ | 斯洛文尼亚语 | Multiple | 03 12月, 2019 | 701.1 KB | |
数据表 | CCR2+ | 法语 | Multiple | 28 3月, 2019 | 713.9 KB | |
数据表 | CCR2+ | 立陶宛语 | Multiple | 12 4月, 2019 | 702.7 KB | |
数据表 | CCR2+ | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 01 7月, 2019 | 709.8 KB | |
数据表 | CCR2+ | 波兰语 | Multiple | 20 2月, 2019 | 749.6 KB | |
产品手册 | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞 | 11 5月, 2021 | 1.7 MB | |
产品手册 | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | 德语 | Multiple | 25 2月, 2020 | 1.6 MB | |
产品手册 | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | 斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亞 | 12 3月, 2019 | 797.7 KB | |
产品手册 | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | 英語 | Multiple | 21 9月, 2018 | 1.0 MB | |
产品手册 | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | 法语 | 法國 | 25 3月, 2019 | 799.8 KB | |
数据表 | MTCV | 英語 | Multiple | 22 8月, 2023 | 2.0 MB | |
数据表 | MTCV | 斯洛文尼亚语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.7 MB | |
数据表 | MTCV | 拉脱维亚语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.7 MB | |
数据表 | MTCV | 斯洛伐克语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 意大利语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 塞尔维亚语 (RS) | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 波兰语 | Multiple | 20 2月, 2019 | 1.6 MB | |
数据表 | MTCV | 丹麦语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 保加利亚语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 朝鲜语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.8 MB | |
数据表 | MTCV | 立陶宛语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 克罗地亚语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.4 MB | |
数据表 | MTCV | 匈牙利语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.6 MB | |
数据表 | MTCV | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 瑞典语 | Multiple | 22 8月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 法语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 捷克语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 葡萄牙语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.5 MB | |
数据表 | MTCV | 德语 | Multiple | 09 10月, 2023 | 1.6 MB | |
产品手册 | MTCV - Optymalizacja działania instalacji ciepłej wody użytkowej | 波兰语 | 波蘭 | 01 7月, 2019 | 416.6 KB | |
数据表 | MTCV (DVGW) | 德语 | 德國 | 28 11月, 2022 | 1.9 MB | |
产品手册 | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | 英語 | Multiple | 21 9月, 2018 | 1.4 MB | |
产品手册 | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞 | 29 7月, 2021 | 7.3 MB | |
产品手册 | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | 法语 | 法國 | 25 3月, 2019 | 1.2 MB | |
产品手册 | Optimise performance in domestic hot water systems | 德语 | Multiple | 29 2月, 2020 | 5.9 MB | |
产品手册 | Optimise performance in domestic hot water systems | 匈牙利语 | 匈牙利 | 01 9月, 2014 | 841.4 KB | |
产品手册 | Optimise performance in domestic hot water systems | 丹麦语 | 丹麥 | 06 5月, 2019 | 662.3 KB | |
产品手册 | Optimise performance in domestic hot water systems | 瑞典语 | 瑞典 | 04 3月, 2015 | 866.5 KB | |
产品手册 | Sterownik CCR2+ | 波兰语 | 波蘭 | 01 7月, 2019 | 1.8 MB |
新闻
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }新一代AME 110NL(X)执行器2024年11月22日星期五我们很高兴地宣布,专为AB-QM 4.0动态压差平衡型电动调节阀推出的新一代AME 110NL(X)调节执行器现已上市。这些新型执行器经过大幅升级,旨在提升水暖HVAC系统的性能和效率。新一代执行器结合市场应用变化需求,带来了一系列新的特性和改进。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM系列新增AB-QM 4.0 CO6 Flexo2024年11月22日星期五在丹佛斯,我们始终致力于创新,为HVAC系统提供高效、便捷的解决方案。我们的新产品AB-QM 4.0 CO6 Flexo正是这一承诺的体现。这款标准化的预制连接套件旨在简化水力HVAC系统(特别是四管式系统中的辐射板和风机盘管)的设计、安装和维护。