生活热水系统需要一种特殊的水力平衡方法。与其他任何加热系统一样,水应均匀分配。但水也会用完,因此安全也很重要。控制水温也很重要。水温应足够高,以便利用并抑制军团菌生长,但又不能太高,以免烫伤人体。同时还需要优化 DHW 系统的能效。
因此,手动平衡阀或动态压差平衡阀不适用。多功能恒温阀可以控制系统中每个立管的水温,是这类系统的优秀选择。通过维持每个立管的水温恒定,无论距 DHW 源多远,DHW 系统都能实现自动平衡。
为提高安全性和能效,DHW 系统可以通过暂时提高水温杀死军团菌来定期消毒。这可以通过电子消毒来实现。电子消毒优势更多,可以通过 WiFi 在移动设备上远程访问并操作系统,或实现建筑管理系统集成。
丹佛斯为生活热水系统提供各种热动平衡阀、消毒解决方案和相关产品。
特点和优势
提高舒适度
多功能恒温阀可确保无论距热水源多远,均可同样快速地获得相同温度的热水。
节约能源
较大限度减少热损失。为较大限度降低系统能耗,循环泵仅分配所需水量
减少水的浪费
始终提供热水,缩短漫长的等待时间
降低军团菌风险
防止因立管未充分加热而导致军团菌生长,但系统的功能设计依然同等重要
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }配有 CCR2+ 的 MTCVMTCV 热动平衡阀为饮用水应用提供基于温度的动态平衡解决方案。联合 CCR2+,为监控和消毒 DHW 系统建立了一套智能节能的电子控制解决方案。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }水箱型生活热水系统水箱型热水器是适用于医院、运动场、酒店、公寓楼和类似大型建筑的解决方案。该产品系列包括储存和加注系统,集高性能、舒适性、卫生和资源高效利用需求于一体。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }即热式无水箱热水器即热式热水器适用于小型住宅,因为它们可在您需要时提供热水——您可以即时获得热水。与储水式热水器相比,它们不会产生待机能量损失,因此可为您节省成本。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 波兰语 | Multiple | 19 2月, 2019 | 5.9 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 01 9月, 2014 | 6.4 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 匈牙利语 | 匈牙利 | 01 9月, 2014 | 6.4 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 英語 | Multiple | 10 9月, 2014 | 5.9 MB |