丹佛斯 AB-QM 是同类首款用于 HVAC 供暖制冷应用的控制阀。它是一个控制阀,可以自动限流,还有对控制阀进行压差控制的内置功能。因此该控制阀性能极高,且具有阀权度达到 100%,绝无仅有。使用 20%-100% 的刻度,可轻松将设计流量设置为所需流量。设计流量设置简单,取代了传统的调试过程,可更精确地进行控制,并让系统设计师免于计算流量参数 (Kv)。
如果配备一款丹佛斯驱动器,PIBCV 可提高能效,改善室内气候。AB-QM 主要用于 HVAC 供暖制冷系统中的空气处理设备、冷暖天花板、风机盘管机组和其他终端设备。
特点和优势
易于设置和确定尺寸
选择合适的 AB-QM 比选择传统控制阀并确定其尺寸要简单得多。只要确定了设计流量,就可以选出与之匹配的 AB-QM,不需要额外计算流量系数和阀权度。
阀权度 100%
100% 阀权度可在较低的流量要求时改进控制质量和准确度。这提高了建筑物的舒适度,且更加节能。
完美控制
通过在合适的时间提供合适的流量,AB-QM 优化了冷却器和锅炉的效率,并降低了泵送成本。此外,驱动器需要减少运动,延长寿命,并降低总体拥有成本。

使用丹佛斯 AB-QM 实现水力平衡与控制
简要解释写字楼风机盘管自动平衡控制原理。包括与传统平衡阀相比,使用丹佛斯 AB-QM 阀门的优势。
案例故事
即将推出...
即将推出...
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | 英語 | Multiple | 02 5月, 2018 | 5.0 MB | |
产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 英語 | Multiple | 10 9月, 2014 | 5.9 MB | |
产品手册 | Hotel application brochure | 英語 | Multiple | 03 9月, 2014 | 654.7 KB | |
应用指南 | HVAC Application guide | 英語 | Multiple | 26 10月, 2020 | 19.4 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 12 12月, 2016 | 1.1 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 11 11月, 2014 | 7.1 MB | |
案例 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 英語 | Multiple | 28 9月, 2020 | 960.1 KB |