• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 视频
  • 工具和应用
  • 投标资料

丹佛斯 LENOTM MSV 手动平衡阀旨在成为同类产品中万能且实用的阀门。其他阀门可能受空间限制难以安装,但 LENOTM MSV 阀门有一个可暂时拆卸的手轮,便于在狭小空间内安装。

为节约关断阀的成本, LENOTM MSV-BD、MSV-B 和 MSV-O 阀门兼具平衡和关断功能。为此,设计原理基于球阀,确保关断时,系统 100% 防水

关闭系统。使用关断球阀不影响流量设置。此外,可以从不同角度查看数字预设指标,简化调试。

这三种类型的 LENOTM MSV 阀门均可提供直径 3 mm 探针的内置测量头。对于 MSV-BD,它们可与排水一起,甚至可 360° 旋转至想要的任意位置。MSV-O 的阀体上有一个固定的文丘里测量管。MSV-S 是一个内置排水功能的辅助关断阀。

特点和优势

易于安装

由于设计紧凑,手轮易于拆卸,可在狭窄的空间内进行安装。传统的平衡阀需要安装在直管中,以确保精确测量。而 LENO™ 可安装在任何地方,即使安装在弯头后方也不会影响其精度。

易于安装

由于设计紧凑,手轮易于拆卸,可在狭窄的空间内进行安装。传统的平衡阀需要安装在直管中,以确保精确测量。而 LENO™ 可安装在任何地方,即使安装在弯头后方也不会影响其精度。

设置点易于锁定

简单敲打手轮顶部就可以锁定设置。

为提高便利性,LENO™ MSV-BD 配有一把绿色的一次性钥匙进行解锁。只需按一下绿色的锁销,阀门即可解锁。为防止篡改 LENO™,可以插入一根塑料束带(配件)

易于关断

LENO™MSV 锁定时,阀门变成球阀。此功能有如下优点: 阀门零泄漏,且更易于开启和关闭。关闭阀门不影响流量设置,因为设置机制与关闭机制是完全分离的。红色指示器清晰地显示位置(开启或关闭)。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
应用指南 Application guide 意大利语 意大利 07 3月, 2021 10.1 MB .pdf
应用指南 Application leaflet 立陶宛语 立陶宛 18 5月, 2021 19.0 MB .pdf
产品手册 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 斯洛伐克语 斯洛伐克 23 3月, 2021 16.4 MB .pdf
产品手册 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 英語 Multiple 19 11月, 2015 5.6 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 英語 Multiple 26 10月, 2020 19.4 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 拉脱维亚语 拉脫維亞 21 4月, 2021 20.2 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 西班牙语, 卡斯蒂利亚 西班牙 02 2月, 2022 8.7 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 捷克语 捷克共和國 18 11月, 2014 7.3 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 波兰语 波蘭 14 6月, 2021 11.3 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 2021 匈牙利语 匈牙利 21 9月, 2021 11.7 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 意大利语 意大利 07 3月, 2021 1.0 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 德语 瑞士 14 10月, 2022 1.8 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 捷克语 捷克共和國 18 11月, 2014 1.0 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 德语 Multiple 30 8月, 2022 1.6 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 英語 Multiple 12 12月, 2016 1.1 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 英語 英國 11 11月, 2014 7.1 MB .pdf
产品手册 LENO Family Pocket brochure 英語 Multiple 03 9月, 2014 466.9 KB .pdf
产品手册 LENO MSV-B 英語 Multiple 03 9月, 2014 465.8 KB .pdf
产品手册 LENO MSV-O 英語 Multiple 03 9月, 2014 465.8 KB .pdf
应用指南 Planner Manual Hydraulic 德语 Multiple 01 4月, 2021 16.5 MB .pdf

软件

视频

工具和应用

软件工具

投标资料

产品是一款手动阀门,用于保证供暖、制冷和生活热水系统的流量平衡。分支应使用带有测试插头的手动预设阀进行平衡,以便调试或/和检测流量,具有以下特点:

  • 关断功能 - 具有位置指示功能,且与设置功能相分离
  • 预设在各侧均可见
  • 手柄具有可防篡改的锁定功能,以防未经授权更改预设
  • 安装时可拆卸手柄
  • 可 360°旋转的测量仪器(排水龙头和测试插头)
  • 可在阀门两侧给系统排水/注水
  • 可双向流动
  • 自动密封的并联测试插头
  • 根据 ISO 5208 泄漏率为 A 级
  • 压力等级 PN 20
  • DN 15(LF)-50 连接类型: 内螺纹 ISO 7/1 或
  • DN 15(LF)-20 连接类型: 外螺纹 ISO 228/1
  • 温度范围: -20 °C - 120 °C
  • 最大压差 2.5 bar
  • 阀体采用防脱锌黄铜
  • 球体镀铬
  • O 形圈采用 EPDM 橡胶