• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

手动平衡阀

  • 概述
  • 文档
  • 产品系列
  • 图纸
  • 工具和应用
  • 投标资料

采用恒定流量原理设计的供暖制冷系统可循环大量的水。为尽可能高效地实现这一点,重要的是确保系统不同部件的设计流量准确无误。手动平衡阀是这类系统的优秀选择。安装完成后,可以对其进行调试,并设置为设计流量,不必担心因部分负载而导致流量变化。为系统实现适当的水力平衡,安装了一系列手动平衡阀,其尺寸根据系统特定部件的流量要求而变化。

丹佛斯提供各种手动平衡阀、关断阀、测量工具和相关配件。

  • 法兰阀型号 MSV-F2,尺寸 DN 15 – 400
  • 螺纹阀型号 LENOTM MSV-BD、MSV-B 和 MSV-O,尺寸 DN 15 – 50
  • 螺纹判断阀型号 LENOTM MSV-S,尺寸 DN 15 – 50
  • 测量工具型号 PFM 5001 和 PFM 100 

特点和优势

广泛的产品系列

阀门尺寸从 DN 15 到 DN 400,安装选项包括带内螺纹、外螺纹或法兰,可使用测量工具和配件,丹佛斯手动平衡阀总有一款能满足您的要求。

结构紧凑

所有丹佛斯平衡阀均设计为占用较小的空间,且易于安装。LENOTM MSV 阀门上的可拆卸手轮便是一个优秀实践示例。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
应用指南 Application guide 意大利语 意大利 07 3月, 2021 10.1 MB .pdf
应用指南 Application leaflet 立陶宛语 立陶宛 18 5月, 2021 19.0 MB .pdf
产品手册 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 斯洛伐克语 斯洛伐克 23 3月, 2021 16.4 MB .pdf
产品手册 Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) 英語 Multiple 19 11月, 2015 5.6 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 英語 Multiple 26 10月, 2020 19.4 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 拉脱维亚语 拉脫維亞 21 4月, 2021 20.2 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 西班牙语, 卡斯蒂利亚 西班牙 02 2月, 2022 8.7 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 捷克语 捷克共和國 18 11月, 2014 7.3 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 波兰语 波蘭 14 6月, 2021 11.3 MB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 2021 匈牙利语 匈牙利 21 9月, 2021 11.7 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 意大利语 意大利 07 3月, 2021 1.0 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 德语 瑞士 14 10月, 2022 1.8 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 捷克语 捷克共和國 18 11月, 2014 1.0 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 德语 Multiple 30 8月, 2022 1.6 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 英語 Multiple 12 12月, 2016 1.1 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 英語 英國 11 11月, 2014 7.1 MB .pdf
应用指南 Planner Manual Hydraulic 德语 Multiple 01 4月, 2021 16.5 MB .pdf

产品系列

图纸

工具和应用

软件工具

投标资料

产品是一款手动预设阀门,用于平衡供暖制冷装置中的流量。

  • 数字刻度上可看见预设值
  • 位置指示器和行程限制器
  • 预设可锁定
  • 手轮不可上升
  • 关断功能
  • 根据 ISO 5208 泄漏率为 A 级
  • 预装测试插头
  • 根据 BS7350,阀门测量精度应为 8%,最大设置值为 25% pf。
  • 压力等级: PN 16 或 PN 25
  • 温度范围: PN 16: 供水温度: –10 °C … 130 °C 和 PN 25: 供水温度: –10 °C … 150 °C
  • 最大压差 2.5 bar
  • 连接尺寸: DN 15-400
  • 连接类型: 法兰连接