丹佛斯 ASV 动态压差平衡阀能为双管供暖或制冷系统的水力平衡提供简单、可靠和成本效益高的方法。它们解决了压力波动的技术问题: 系统不平衡的根本原因和供热不均、噪音大、能耗高等问题。安装回流管的差压控制器 ASV-P 或 ASV-PV 和安装流量管的配套阀 ASV-BD、ASV-I 或 ASV-M。脉冲管连接这两个阀门,从而控制立管上的压差。联合使用散热器上的丹佛斯 RA-N 或 RA-UN 预设阀,系统在完全和部分负载条件下均可实现完美平衡。
第 4 代 ASV-PV 提供了许多独特的创新。其设计以安装人员、设计师和咨询师的需求为基础,以节约系统安装和调试期间的时间为重点。
特点和优势
设置标尺可见
可轻松调整压差设置,不需要借助特殊设备 清晰可见的设置标尺很容易确定设置值是否正确。设置环可以锁定,以防未经授权进行更改。
体型矮
减小安装尺寸,安装更灵活便捷。
更便于冲洗
在系统投入运行之前,可通过冲洗拆卸来提高系统可靠性。要提高系统的冲洗和流水速度,可以通过冲洗环配件暂时将 ASV-PV 阀门锁定在一个开启位置。
集成膜
阀体和压力膜片集成一个组件。这一设计可确保各口径尺寸的阀门的优秀低流量性能和极其理想的压差灵敏度。

丹佛斯 ASV-PV 的特性与功能
5 集动画系列描述了多户住宅建筑中双管供暖系统在水力平衡方面的挑战、基本情况和解决方案。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }瑞典延雪平四条街道建筑物中的 ASV 动态平衡阀在过去的几年中,出现了对可持续生活的巨大需求。建造环境友好型或绿色建筑物的压力比以往任何时候都要大。同样对于现有建筑物而言,不在全球留下较大环境破坏的需求变得越来越重要。瑞典延雪平 Västerkåkar 社区生活的绿色化进程正在不断向前发展。2013 年,四条街道上建筑物的公共供暖系统发生了重大变化,这表明不需很大的努力就可以树立绿色典范。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
知识
-
白皮书: 打造高能效的供暖系统
PDF 4,4 MB您可在此下载实用指南,打造节能的多户住宅供暖系统