丹佛斯动态压差平衡阀 AB-PM
丹佛斯 AB-PM 组合式动态压差平衡阀可确保 HVAC 系统稳定可靠,并降低总体拥有成本。阀门通过确保每个区域的流量和压差稳定,从而实现所有负载的完美平衡。同时可添加一个驱动器,对每个区域进行单独控制。这为两个主要应用提供了出色的解决方案:
- 住宅建筑(多户住宅) - 配备双管供暖系统,每户公寓前面均安装供应系统,例如用于水地暖的分集水器
- 商业建筑(壳核结构) - HVAC 系统为分阶段建设或由多方建设。
住宅应用中主要使用尺寸为 DN10-32 的 AB-PM,确保每户公寓的水力平衡,例如在地暖装置的分集水器前面。室温控制器可选连接可保障每户公寓的功能,例如夜间睡眠模式或假日模式。
商业 HVAC 应用主要使用尺寸为 DN 40-100 的AB-PM。动态压差平衡阀可用于商场或办公室等壳核结构的建筑,确保为建筑业主和租户提供可靠的供暖系统。由于经常发生分阶段安装、移交和调试的情况,AB-PM 是此类建筑的理想解决方案。在这类情况下,第一阶段只安装主干管道(业主),不安装终端设备。第二阶段是在每个区域(租户)安装终端设备。
AB-PM 在所有条件下,对拥有一台或多台终端设备的单个区域,确保每个区域所需的流量,并保持系统水力平衡。
带驱动器的用于住宅建筑的丹佛斯 AB-PM
特点和优势
集各种功能于一体的紧凑型阀门
可进行压差控制、限流和区域控制的组合平衡阀
保证每个区域的流量和压差 (Δp)
设计过程简便快捷
安装快捷,设置简单

小口径 AB-PM 的动画简介
观看动画简介,了解如何安装 AB-PM
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
图纸
相关产品
出现错误。我们正在努力修复。请稍后再试一次。