双管供暖制冷系统的特点是,根据供暖或制冷需求开启和关闭阀门,从而改变条件。这会不断导致流量和压差变化。
如果不进行适当测量,这类系统会供热不均、制造噪音且能效低下。动态压差平衡阀是这类系统的优秀选择。安装后,它们通过控制压差,在任何负载下均可优化系统。结合使用预设开度阀,确保通过每个散热器、地暖回路或制冷终端设备的流量正确,从而优化系统,实现精准温度控制、节能降噪。
丹佛斯提供各种动态压差平衡阀、配套阀和相关配件。
- 安装回流管的差压控制器型号 ASV-P 和 ASV-PV
- 安装供水管用于 ASV 的配套阀型号 ASV-BD、ASV-M 和 ASV-I
- 安装供水管并联合动态压差平衡、限流器和区域控制阀型号 AB-PM
特点和优势
减少投诉
在所有负载下均能保持适当平衡,从而减少对供热不均或系统噪声的投诉。
改善温度控制
通过自动平衡,您可以更好地控制室内温度。
节约能源
系统不会出现溢流,没有能量浪费。
降低调试成本
不需要进行调整测量,这意味着可以大大降低调试成本。
高效规划项目
项目可以分阶段处理和移交,让项目规划和项目执行更加简单。

动态压差平衡阀视频
该动画展示了动态压差平衡阀如何成为既可改善供暖系统性能、又可降低成本的伟大解决方案。
案例故事
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }瑞典延雪平四条街道建筑物中的 ASV 动态平衡阀在过去的几年中,出现了对可持续生活的巨大需求。建造环境友好型或绿色建筑物的压力比以往任何时候都要大。同样对于现有建筑物而言,不在全球留下较大环境破坏的需求变得越来越重要。瑞典延雪平 Västerkåkar 社区生活的绿色化进程正在不断向前发展。2013 年,四条街道上建筑物的公共供暖系统发生了重大变化,这表明不需很大的努力就可以树立绿色典范。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
图纸
知识
-
白皮书: 打造高能效的供暖系统
PDF 4,4 MB您可在此下载实用指南,打造节能的多户住宅供暖系统
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GreenCon 开/关室内温控器GreenCon 开/关室内温控器用于在风机盘管供暖制冷系统中控制室内温度。GreenCon 根据用户所需温度控制室温,提高能效,同时持续确保室内的舒适度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM 动态压差平衡阀AB-PM 是一种组合平衡阀,可控制压差控制,限制流量。阀门可消除满载和部分负载时的压力波动,并可配备驱动器实现区域控制。
投标资料
视频
使用丹佛斯动态压差平衡阀节能
你需要知道的所有水力平衡相关知识