数字驱动器 NovoCon® S 专为市场领先的动态压差平衡型电动调节阀丹佛斯 AB-QM 量身定制,并将卓越的水力 HVAC 系统性能和智能建筑自动化解决方案完美连接起来。
传统的受控驱动器充其量只能向建筑管理系统 (BMS) 室内控制器提供模拟反馈信号。而 NovoCon® S 通过 BACnet 或 Modbus 直接向 BMS 提供许多数字系统参数。例如,它可以交换驱动器/阀门位置、设置、温度、报警等准确信息。
所有这些信息让 BMS 对 HVAC 系统状态具有独特的洞察力,并可远程访问 HVAC 系统,故而可优化其性能,提高室内舒适度,打造节能建筑。
数字驱动器还提供内置 I/O,可以增加功能,提高灵活性,节约成本。可能使用驱动器的 I/O 的几个示例:
- 使用 NovoCon® Energy 连接测量回流和供应温度的传感器,从而指示流量和能量;
- 使用 NovoCon® CO6 连接四管切换应用;
- 使用 NovoCon® 远程 I/O 电缆连接不同传感器(例如室温、湿度或冷凝),控制风扇等不同设备。
NovoCon® 是向智能连接建筑(其特点是连续监控、能源管理和预防性维护,舒适度高和运营成本低)过渡的重要设备。数字驱动器可用于多种建筑,例如办公室、酒店和医院。也可用于游轮、大学、数据中心、商场、博物馆或超市。
NovoCon® S 适用于各种 HVAC 系统,例如空气处理设备 (AHU)、冷风机 (FCU)、冷吊顶、冷梁、辐射板和四管切换系统。
特点和优势
远程访问
可以通过 BMS 系统和总线通信远程访问所有驱动器。在系统安装调试期间以及建筑运营期间的许多年,这均可节省大量时间。
持续调试
可以检索和分析系统数据,从而优化 HVAC 系统。如果必须根据设计流程的设置等进行调整,这可以轻松完成。可以一台、多台或所有驱动器同时进行。持续监控调试系统可在整个建筑生命周期内节约时间和成本。
预防性维护
不要等到 HVAC 组件发生故障,引起投诉,需要进行烦恼的紧急维修时才进行维护。相反,您可以看到什么时间和地点可能发生问题,因而可以采取预防性措施主动行动。
全面灵活性
BMS 系统的设计师或系统集成商可为每个项目定制 HVAC 解决方案。如果建筑使用者想翻新建筑,可以相应地调整 HVAC 系统而无需实际调整 BMS 组件。

推出新款 NovoCon® S 数字驱动器 - 实现完美的水力平衡
使用新款 NovoCon® S 驱动器获得同类优秀的水力性能。为 AB-QM 控制阀量身定制的数字驱动器可以从安装到维护,全程远程控制供暖制冷系统。观看动画,快速了解新款 NovoCon® S。
案例故事
即将推出...
即将推出...
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 英語 | Multiple | 19 11月, 2015 | 5.6 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 12 12月, 2016 | 1.1 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 11 11月, 2014 | 7.1 MB | |
案例 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 英語 | Multiple | 28 9月, 2020 | 960.1 KB | |
产品手册 | NovoCon | Digital actuator for HVAC | 英語 | Multiple | 20 6月, 2017 | 772.5 KB | |
资料单 | NovoCon® application | 英語 | Multiple | 13 3月, 2017 | 880.4 KB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。