使用优秀的驱动器可实现室内气候控制优秀的结果。驱动器对控制信号响应越快越准确,则结果越好。
丹佛斯提供各种驱动器用于融平衡阀与控制阀于一体、与压力无关的 AB-QM。
NovoCon® S
这种带有总线通信的创新型数字齿轮驱动器旨在使用 BACnet 或 Modbus 通信直接与建筑管理系统 (BMS) 相连。在此阅读了解它的许多特色和优点。
AME 和 AMV
为通过模拟控制信号实现优秀的控制性能,应使用齿轮驱动器。这些驱动器以非常精确的方式控制阀门开启位置。
AME 齿轮驱动器由 0-10V 或 4-20mA 信号控制,而 AMV 执行器由 3 点信号(开启/空档/关闭)控制。
为了获得优秀的控制性能,AB-QM 齿轮驱动器配备了自动阀门行程检测功能。
TWA、ABN 和 ABNM
热电驱动器为 AB-QM 阀门提供了经济高效的控制解决方案。这些驱动器的基本原理是蜡质感温元件的热膨胀。TWA-Z 和 ABN A5 驱动器无论是否加热蜡,均由温度控制器的开/关信号控制。
ABNM A5 驱动器由温度控制器的 0-10V 调制信号控制。0-10V 信号可实现更精确的控制。
特点和优势
广泛的产品系列
拥有适用于所有 AB-QM 尺寸 (DN 10 – 250)、所有常用控制信号(开关、0-10V、4-20mA、总线通信)和工作原理(热、模拟齿轮、数字齿轮)的各种驱动器,因而始终可提供符合项目要求的 AB-QM /驱动器组合。

Danfoss PIBCV 纪录片
我们采访了丹佛斯客户,询问他们对动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 这一概念的看法。他们说的都是它们的优势,以及他们放弃传统平衡解决方案,转而使用 PIBCV 的原因。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | AB-QM Actuator Selection Infographic - UK | 英語 | 英國 | 15 1月, 2021 | 8.6 MB | |
产品环境信息 | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS | 英語 | Multiple | 27 1月, 2023 | 4.1 MB | |
产品环境信息 | EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 | 英語 | Multiple | 27 1月, 2023 | 3.7 MB | |
产品环境信息 | EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator | 英語 | Multiple | 27 11月, 2023 | 2.5 MB | |
产品环境信息 | EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator | 英語 | Multiple | 27 11月, 2023 | 2.7 MB | |
产品环境信息 | EPD AME 110 NL/NLX | 英語 | Multiple | 11 12月, 2024 | 2.8 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 12 12月, 2016 | 1.1 MB | |
产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 11 11月, 2014 | 7.1 MB | |
产品手册 | Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs | 英語 | Multiple | 17 9月, 2024 | 3.4 MB | |
案例 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 英語 | Multiple | 28 9月, 2020 | 960.1 KB | |
产品手册 | NovoCon | Digital actuator for HVAC | 英語 | Multiple | 20 6月, 2017 | 772.5 KB |
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S 数字驱动器凭借 NovoCon®S,丹佛斯彻底改变了水力平衡和 HVAC 控制的合作方式。数字 HVAC 驱动器直接与建筑管理系统 (BMS) 连接,属同类首款。这让系统集成商能够设计出先进的物联网 (IoT) 解决方案。