DSE Flex
DSE FLEX 是一种紧凑型换热机组平台,用于最多 3 个回路的间接区域供热,如需更多回路,可在模块之间进行组合。
最大容量由温度、可承受的压降和当地法规决定。HE 560 kW,DHW 590 kW。这是一种独家解决方案,旨在尽可能满足特定需求和区域供热的严格要求。仅应要求提供详细资料。
特点和优势
换热机组设计灵活,既节省了空间,又易于安装。
适用于供暖、生活热水和/或其他以水为基础的加热系统等各种应用。
适用于为多户住宅、商业和工业建筑供暖。
换热机组采用落地式安装,外形轻巧,尺寸紧凑,专为快速安全的传输而设计。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
视频
DSE Flex 简介
DSE Flex 的完全保温可减少能量损失
使用 DSE Flex 简化连接
DSE Flex 尺寸紧凑,易于在建筑物内移动
定位带可调支脚的 DSE Flex