DSA 墙体
从生物质与其他可再生能源供应的微型网络到大型区域供暖网络,区域供热制冷网络规模不一。
较大型系统通常使用热电联产的废热、废物焚烧或工业过程余热回收。区域供暖系统也可提供蒸汽,但须符合相关的技术和安全规定。
我们在设计和安装区域供暖系统方面经验丰富,可确保您的解决方案符合所有适用条件。从能源供应商的技术标准和运营商、建筑物业主或用户的要求,到安全、能效、安装和易用性。
特点和优势
单一供应商提供全系列换热机组
集成组件可确保操作安全,提高耐用性,降低整个生命周期的成本
优化热传递与系统控制性能的好处

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }间接供暖和生活热水用于间接供暖的换热机组设有将一次水流和二次水流分开的换热器。对于 PN16 网络和更高压力等级,建议使用间接换热机组。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }间接供暖用于间接供暖的换热机组设有将一次水流和二次水流分开的换热器。对于 PN16 网络和更高压力等级,建议使用间接换热机组。此类换热机组通常随附用于配套结构的一次侧、焊接结构的二次侧的生活热水水箱的连接管。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSE FlexDSE FLEX 是一种紧凑型换热机组平台,用于最多 3 个回路的间接区域供热,如需更多回路,可在模块之间进行组合。