我们的大型换热机组几乎适用于所有生活热水和供暖或制冷系统,并提供极高舒适度和工作性能。该系统可定制,以适应您的特定需求。并且可使用各种推荐组件,从而为您带来更多优势。
选择合适的区域供热换热机组具有商业意义
无论您需要何种区域供热或制冷换热机组,丹佛斯都能在我们的全系列换热机组和传热解决方案中找到匹配的方案。
每栋建筑都有其特定的热量需求,每家区域供暖公司都有其技术连接要求,且每位居民都有个人供暖习惯。此类标准会影响建筑物和村庄以及小型和大型区域供暖管网中热量分配换热机组的选择。
换热机组的大小取决于公寓或待供暖建筑的热量需求。主电源的温度和压力决定了换热机组是直接运行还是间接运行。
此外,许多区域供暖管网对技术连接条件作出了特殊规定,从而需要特殊控制元件。最后,供暖回路的数量和类型以及生活热水的形式和功能均会影响所需设备。
丹佛斯提供 15 kW 至 4 MW 以上换热机组和小型换热站的成套程序,适用于直接或间接运行模式,且带有一个或多个供暖回路和流量、储罐或抗军团菌系统以提供一级或二级侧家用热水供暖。
此类换热机组是预定义的或预先订购的定制构建解决方案。丹佛斯在处理大型和小型供暖和区域供暖项目方面拥有丰富的项目经验,因此,请与我们联系,我们的高素质和经验丰富的团队将协助您找到并确定合适的换热机组,以满足您的需求。
特点和优势
一家供应商即可提供全系列换热机组
集成组件可确保安全运行、提高耐用性并大限度降低全寿命成本
从优化的传热和系统控制性能中受益

DSE Flex: 节省空间并简化安装
DSE Flex 简介以及有关此换热机组的详细信息,从而简化您的工作。
案例故事
即将推出...
即将推出...
常见问题
概述
技术信息
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }模块化或特定场所间接系统模块化或特定场所间接换热机组适用于所有中高容量要求的网络和建筑物。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }间接供暖系统采用间接连接换热机组的供暖系统,适用于中低供暖温度管网和中小容量要求的建筑物。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }直接供暖系统直接连接换热站的加热系统适用于具有中央热源的分散式生活热水 (DHW) 生产及分配。