EvoFlat MSS
替代传统的集中供暖和生活热水解决方案的现代解决方案
丹佛斯小型家庭换热站的核心理念 "EvoFlat" 包括一个装置,每一幢公寓中均建有由一个中央能源供应的小型家庭换热站。此类装置通常包括一台可按需即时提供热水的紧凑型板式换热器,以及一个用于控制流向租户散热器的供暖出水的差压控制阀。
EvoFlat 解决方案易于在现有建筑物中安装,因此对于改造和整修项目来说非常经济。EvoFlat 换热站还适用于新建建筑。由于小型家庭换热站解决方案可连接至任何可用的能源,因此无论未来如何发展,这项投资都很安全。
EvoFlat 小型家庭换热站包括一台紧凑型板式换热器,其具有一个用于即时生产生活热水的压力控制流量比例控制器,以及一个用于全年连续供暖的差压控制器。
Evoflat MSS
EvoFlat MSS 是全套小型家庭换热站,可通过混水回路提供高效的直接供暖和即时生活热水。该换热站特别适用于地板采暖系统。散热器回路的连接管道可以安装在混水回路前面,因此它们可以快速、简便且低成本地连接至散热器和板式供暖回路。
Evoflat FSS
EvoFlat FSS 专为低温供应而设计,且配有保温柜和差压控制。多功能节能控制器 TPC(-M) 和高性能换热器能够在没有空载损耗的情况下即时提供生活热水。
特点和优势
结合新技术与紧凑型设计,从而实现新一代效率、可靠性和性能
简化安装、管理和维护
便于最终用户控制能源使用、舒适度和成本

EvoFlat——了解公寓供暖和热水制备的演变史
丹佛斯 Evoflat 小型家庭换热站理念视频介绍——公寓供暖和生活热水制备的演变史。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|