动态阀门系列
丹佛斯 Dynamic valve™: 应对日常挑战的简单解决方案
丹佛斯 Dynamic Valve™ 是一款创新型散热器阀门,采用二合一阀门设计。它将散热器恒温阀和差压控制器相结合,从而可在单个产品中实现精确温度控制和自动水力平衡。
内置的差压控制器可消除双管供暖系统的压力波动。通过使用 Dynamic Valve™,可以轻松建立一个供暖系统,实现精确控制和自动水力平衡。
对于设计人员
就参与设计或研发双管供暖系统的所有人而言,Dynamic Valve™ 都是个好消息。它结合了自动水力平衡与温度控制的所有优点。
对于安装人员
安装阀门时,您就同时安装了自动平衡装置。如需正确调试该系统,只须将阀门设为校正每个散热器的最大流量。
对于建筑业主
Dynamic Valve™ 是一款用于住宅建筑的典型产品。许多业主、住户和其他用户会意识到一些常见供暖问题,例如噪音、供暖不均匀和高能源成本。使用 Dynamic Valve™ 将大大提高室内舒适度。
特点和优势
采用二合一阀门设计,可实现温度控制和自动平衡
内置压差控制器
最大压差 60 kPa
每小时最大流量限制介于 25 – 135 升之间
提供 DN 10/15/20
提供直型、角型、英式角型、Angle UK、左弯角型和右弯角型型号
符合 NF(法国标准)和 DIN(德国工业标准)标准

了解丹佛斯 Dynamic Valve™ 的工作原理?
介绍散热器恒温阀的特殊之处、工作原理及其优点。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
常见问题
相关产品
采用 dP tool™,易于测量
确保内置差压控制器正常运行仅需满足一个要求。那就是 Dynamic Valve™ 上的总压差为 10 kPa。若离泵最远的阀门出现压力损失,则表明系统已正确调试。利用 dP tool™ 检查是否存在所需的压力损失。它是一款简单且独特的工具,可测量有效压差。