丹佛斯提供各种散热器阀。全系列散热器阀专为满足商业和工业部门的严格要求而精心设计,几乎适用于所有系统和安装条件。具有预设功能的散热器阀确保实现水的优秀分配,从而提高舒适度并降低能耗。
特点和优势
所有 RA-N 阀体均可与 RA 2000 系列中的所有型号的恒温元件配合使用,并且可与 TWA-A 热力驱动器配合使用。
RA-N 阀适用于双管供暖系统,有 D 系列、F 系列和 S 系列,以符合当地标准。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Dynamic valve™丹佛斯 Dynamic valve™ 是一款创新型二合一压力无关型散热器阀门,可实现优秀温度控制,并在双管供暖系统中实现自动水力平衡——所有这些均可在一个阀门中实现。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电子散热器恒温阀电子散热器恒温阀 Danfoss Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温器,使您能够在家中控制散热器供暖。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器传感器丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。