• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

商用地源热泵

  • 概述
  • 重要产品

在开发和制造各种建筑类型(办公楼、公寓楼、学校、零售店、运动场以及生产和仓储设施)的大容量热泵方面,丹佛斯的商用热泵拥有丰富经验。

丹佛斯的商用热泵为建筑的不同区域提供供暖、生活热水和舒适制冷。输出功率从 10 kW 至 1408 kW 不等(级联互耦)。降低供暖成本,缩短投资回收期。

特点和优势

与其他供应商相比,在系统使用寿命周期内,大大降低了其拥有成本,并且我们致力于助您实现节约。

全面的解决方案和相关服务,可根据您的个人需求进行个性化定制。

在线远程控制和建筑管理系统

由丹佛斯热泵提供动力的斯堪尼亚车间

了解丹佛斯热泵如何提高客户舒适度并降低斯堪尼亚维修和维护车间的成本。

重要产品

采用变频技术提高季节性能

变频技术通过不断调整热泵的输出以满足当前需求,确保热泵满足 100% 的能源需求。反之,它又表示用户不必为任何辅助供暖支付费用。变频器可以将冬季的高供暖需求和夏季的低热水需求相结合,从而无需使用大型热水箱。另外,变频技术更加有利于电网软启动和降低启动电流。

智能控制性能 

DHP-M 热泵中的新型控制器设有彩色触摸显示屏和用户友好图标,便于理解。该控制器可协调和控制供暖系统。丹佛斯热泵可实现高精确运行,以低成本为您的家庭提供优秀的室内气候。我们的控制器非常易于使用。

新特性:

 - 丹佛斯开发的菜单和算法
 - 全新彩色触摸屏
 - 带图标和信息图表的用户友好且直观的菜单
 - 制冷剂回路温度的完整概览
 - 压缩机“工作范围”可视化
 - 带 7 点调节的热量曲线
 - 通过 USB 插槽实现即插即用软件更新
 - 通过网络通讯协议随时建立建筑管理系统 (BMS)
 

即时供暖和制冷,效率显著

即时供暖和制冷可确保您进一步降低运行成本。为实现此目的,将多个热泵并联连接在热缓冲罐和冷缓冲罐之间。将热罐连接至供暖区,冷罐连接至制冷区。然后 DHP-M 根据建筑物需求,实现简单的冷热交换。例如,为酒店会议室制冷时,可重新利用其余热生产游泳池或 SPA 热水。

采用热气技术实现高效热水生产

丹佛斯开发出了一种独特的生活热水生产方法,并正在申请专利。同时,对水进行加热以通过建筑物的供暖系统进行分配时,通过额外的减温器在超高温度下生产生活热水。这表示在一年中对建筑物进行供暖的一段时间内,您可以以极低成本获得大量热水。

丹佛斯 Online 

DHP-M 配备丹佛斯 Online 功能,允许用户使用智能手机或计算机进行远程控制和监控。我们的在线系统可为安装人员提供全面的诊断数据,并使他们能够及时响应通知或获取系统性能的即时动态。在线控制和监控可以为在不同地点均拥有物业的业主优化能源效率。丹佛斯 Online app 同时适用于 Android 和 iPhone。

集成——BMS 准备就绪

该商用热泵的高级控制系统可持续监控所有功能,便于您对其进行全面了解。DHP-M 可以通过网络通讯协议与其他控制系统(建筑管理系统)进行通信。它还可以通过管理系统进行控制和监控,该系统可收集同一建筑物内的警报、通风和其他系统信息。