• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SONDEX® 板壳式换热器 (SPS)

  • 概述
  • 常见问题

我们的 SONDEX® 板壳式换热器 (SPS) 是冷凝和蒸汽加热工况的绝佳选择。换热器采用全焊接板片组,非常适宜处理腐蚀性介质以及高压和高温工况。占用空间更小、重量更轻,是管壳式换热器的理想替代品。

SONDEX® 板壳式换热器 (SPS) 兼具管壳式换热器和板式换热器的优点,既保持了前者的高工作压力和温度,又保持了后者的高效率。我们的板壳式换热器是“两全其美”的解决方案,在广泛的应用领域提供了超凡卓越的性能,特别是在蒸汽冷凝工况方面。

特点和优势

适应性强的换热器。是处理冷凝工况,尤其是无冷凝水过冷工况的理想选择。它们还是清洁流体、软化水和清洁热油的理想蒸汽加热器。

该换热器经专门设计,具有强抗热冲击性能以及高温和高压疲劳性能,因此其非常适用于温度大幅骤变的循环工况和其他工况。

提供螺栓连接型和全焊接型设计以供选择。与螺栓连接型换热器相比,全焊接型换热器可以处理高温和高压工况,但是无法打开进行清洁作业。可以通过 CIP(就地清洗)系统进行清洗。

应用

  • 暖通空调行业
  • 船舶与海工行业
  • 乳制品/食品/饮料行业
  • 制糖业
  • 沼气行业
  • 制冷行业
  • 纸浆和造纸行业
  • 重工业
  • 采矿业
  • 石油化工业
  • 化工行业
  • 冷凝
  • 蒸汽加热
  • 冷油器
  • 气体加热器/冷却器

技术规格

  • DN25 至 DN300 接头
  • (框架设计基于 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 和 ASME 第八章第 1 部分建筑标准)
  • 由 AISI 304/316 和钛制成的板片。其他材料按需提供
  • 外壳材料: 碳钢、不锈钢
  • 最大工作压力 40 bar (580 psi)
  • 对于螺栓连接型换热器,其工作温度范围为 10°C 至 250°C(50°F 至 482°F)(对于全焊接型,其温度高达 400°C (752°F))

SONDEX® 板壳式换热器的工作原理

SONDEX® 板壳式换热器采用全焊接式板组,非常适用于极具挑战性的应用。

常见问题

换热器的选择取决于诸多因素。基于您的输入和要求,我们经验丰富的销售工程师将会设计具有适当尺寸和正确规格的换热器,以确保您获得优秀性能的高质量解决方案。

我们的换热器已根据行业标准和要求通过了认可和认证。有关具体细节,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售办事处。如需获得准确的报价,请准备如下资料:

  • 工况、
  • 介质类型、
  • 压降、
  • 流速、
  • 工作压力、
  • 热力学性质、温度、
  • 工作温度。