S188 传统板式换热器
我们的 SONDEX® 标准板式换热器是众多细分市场的各种应用的理想选择。创新型技术和智能化设计让我们的标准板式换热器成为一项一流的投资和标准工况的首选。
我们拥有全球丰富的板片组合之一,我们量身定制每一台换热器,以满足您的确切要求。多功能的设计和高热效率使其成为众多应用的优秀解决方案。
特点和优势
体验个性化定制解决方案的优势,它完全符合您的需求,可大幅降低您的能源消耗。
高性能和低压降消除了系统不必要的负担,并优化了整个系统的性能。
我们尽可能设计单通道解决方案,因为它们几乎是所有工况的首选。单流程设计时所有管道接口都在前端板处,检查、清洗和维护都更加方便。
这种设计打造了一个紧凑的解决方案,占用空间小、安装简单、易于维护。
![](/media/4058/micro_plate_birdseye_spot.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
微板技术
我们的换热器采用先进的 Micro Plate™ 技术,具有领先的效率和性能,可为区域加热和冷却应用带来更多优势。
![](/media/3127/free_flow_plates.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
应用
- HVAC 行业
- 船舶/海工 行业
- 乳制品/食品/饮料 行业
- 制糖业
- 沼气产业
- 造纸业
- 重工业
- 矿业
- 石油化工行业
- 化学工业
技术规格
- 接口 DN25 至 DN600
- (框架设计根据 FEA 与 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部分施工标准执行)
- 板片材料: AISI 304/316、钛合金、SMO、哈氏合金*
- 垫片材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton*
- 板片高度可达 5.5 m (18 ft)
- 流量可达 7,200 m3/h (31,700 gpm)
- 工作压力可达 25 bar (363 psi)
- 工作温度范围 -20 °C 至 180 °C (392 °F)
*其他材料可根据要求提供
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.6 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 2月, 2024 | 7.1 MB | |
产品手册 | D-plate technology - Experience D-power | 英語 | Multiple | 30 1月, 2023 | 6.0 MB | |
产品手册 | Danfoss Design Code (DDC) | 英語 | Multiple | 06 9月, 2021 | 497.0 KB | |
产品手册 | Danfoss Design Code (DDC) | 法语 | 法國 | 29 11月, 2021 | 302.6 KB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 20 9月, 2022 | 9.7 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.6 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 13.0 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 15 9月, 2023 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 22 12月, 2023 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 9.6 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.1 MB | |
产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 5.7 MB | |
数据表 | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | 立陶宛语 | Multiple | 27 1月, 2021 | 3.0 MB | |
产品手册 | Heat exchangers for the power industry | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 5.4 MB | |
数据表 | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | 英語 | Multiple | 23 9月, 2019 | 2.2 MB | |
数据表 | S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE | 英語 | Multiple | 18 11月, 2019 | 2.0 MB | |
数据表 | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | 英語 | Multiple | 19 6月, 2019 | 3.0 MB | |
数据表 | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | 英語 | Multiple | 03 7月, 2019 | 3.2 MB | |
数据表 | S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE | 英語 | Multiple | 03 7月, 2019 | 3.4 MB | |
数据表 | S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE | 英語 | Multiple | 23 7月, 2019 | 2.4 MB | |
数据表 | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | 英語 | Multiple | 19 6月, 2019 | 2.3 MB | |
数据表 | S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE | 英語 | Multiple | 23 7月, 2019 | 2.4 MB | |
数据表 | S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE | 英語 | Multiple | 03 7月, 2019 | 2.5 MB | |
产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 7.8 MB | |
产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 蒸发器SONDEX® 蒸发器旨在处理高级蒸发工况。半焊接板匣的使用可保证介质永不混合。板匣旨在用于确保两侧湍流水平,同时实现均匀的介质分布,以获得卓越的性能和产品质量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 鱼骨型板片SONDEX® 鱼骨板型技术可用于绝大多数板式换热器。该板型旨在实现较高的热力性能,同时以有效的方式对允许范围内的压降加以利用。该板型可提供不同的压制深度、图案间距和角度 - 每个板片都有一个针对特定任务进行优化的图案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 冷凝器我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生优秀的冷凝条件。