我们的 SONDEX® 卫生级板式换热器采用符合 FDA 的材料,适用于食品、乳制品、饮料以及其他对卫生要求严格的应用。我们拥有提供卫生级高性能解决方案的深厚的工艺知识和丰富的经验。
我们非常关心您的产品,并采取必要的措施来确保输出质量。每种解决方案都是根据您的规格设计的,为您的产品提供绝佳的条件。
特点和优势
换热器解决方案符合行业严格的卫生要求,且符合 FDA 材料标准。
先进的板片技术确保产品输出质量。我们通过精确地流量控制、上佳的温度分布,以及实现所有应用的停留时间,确保在加工过程中温和地处理介质。
• 框架为包覆不锈钢或纯不锈钢材料,便于快速、无故障地进行检查、维护或清洗,包括就地清洗(CIP)。
我们的再生巴氏杀菌器可回收高达 95% 的能源,为您节省大量的电力消耗。
应用
- 乳制品/食品/饮料行业
- 例如,再生巴氏灭菌应用 - 对卫生有要求的行业
技术规格
- DN25 至 DN500 的连接范围
- (框架设计根据 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部施工标准执行。)
- 板材: AISI 304/316、钛、SMO 和哈氏合金。可根据要求提供其他材料
- 垫圈材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton。可根据要求提供其他材料
- 板高:可达 3.5 m (11.5 ft)
- 流速可达 1,600 m3/h (7,045 gpm)

SONDEX® 板式换热器的工作原理是什么?
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.6 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 18 11月, 2024 | 7.2 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 保加利亚语 | 保加利亞 | 04 10月, 2024 | 5.3 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 10 10月, 2024 | 9.7 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.6 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 13.0 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 9.6 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 22 12月, 2023 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 15 9月, 2023 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 01 8月, 2024 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 20 9月, 2022 | 9.7 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.2 MB | |
产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 22 11月, 2024 | 4.4 MB | |
数据表 | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | 立陶宛语 | Multiple | 27 1月, 2021 | 3.0 MB | |
数据表 | S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE | 英語 | Multiple | 23 9月, 2019 | 2.2 MB | |
数据表 | S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" | 英語 | Multiple | 19 6月, 2019 | 3.0 MB | |
数据表 | S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE | 英語 | Multiple | 03 7月, 2019 | 3.2 MB | |
数据表 | S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE | 英語 | Multiple | 19 6月, 2019 | 2.3 MB | |
产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 27 11月, 2024 | 7.2 MB | |
产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 螺旋式换热器我们的 SONDEX® 螺旋式换热器非常适用于污泥、泥浆、废水、污垢、高粘度液体以及含纤维和固体的液体,是需要处理极具挑战性流体应用的终极解决方案。该设计允许逆流存在,从而能够达到非常接近的温度接近值。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 卫生级板式换热器SONDEX® 卫生级板式换热器专为具有严格卫生要求的应用而设计,并使用符合 FDA 标准的材料。我们十分关注您的终端产品,并采取必要措施确保产品质量。每种解决方案均根据您的规范设计,为您的产品提供完美的条件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 自由流式板式换热器SONDEX® 自由流式板式换热器是使用高颗粒含量、高结垢倾向或高粘度介质的应用的首选。每款自由流式换热器都可根据您的应用和介质类型进行定制,并且配备无接触板通道,可实现无阻碍流动和较长的清洁间隔。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® 冷凝器我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生优秀的冷凝条件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }钎焊板式换热器经过 30 年的持续开发,钎焊板式换热器 (BPHE) 的性能得到了充分的证明,可确保所有应用的高效运行。