SONDEX® 自由流式板片
SONDEX® 自由流板型旨在用于处理因高粘度、高纤维和颗粒含量或较大结垢风险而不适用于常规换热器的介质。
这对您来说意味着什么?
深而宽的槽道为难以处理的介质提供了充足的空间,使其可以毫不费力地流动,从而确保对输出产品进行温和处理,并持续改进质量。
由于板片之间只存在线接触,即使长而粘的颗粒也不会卡住和堵塞换热器。
自由流式板也非常适用于容易结垢的介质,在设计时,我们便考虑了结垢因素。尽管污垢累积,但通道仍可以维持有效的流动和热传递,从而延迟了因清洁操作而造成的停机时间。
这一点使得制糖商能够在整个生产周期保持满负荷运转,而不浪费宝贵的生产时间或降低产品产量。
特点和优势
由于通道较深且板片之间的接触点有限,可以确保流动不受阻碍。大板间距用于处理引起结垢和堵塞常规换热器的介质。
可延长正常运行时间,无需清洗,无论介质粘度、结垢趋势和颗粒物含量如何。
非对称波纹适用于流量差异较大的应用。将流量差异考虑在内,可以消除气蚀、介质分布不均和低湍流度等问题。