SONDEX® 鱼骨型板片

  • 概述
  • 相关产品
  • 常见问题

丹佛斯全新板片设计

随着新型 D 形板片系列的推出,我们的丹佛斯工程师进一步改善了换热器板片的设计方式。利用多年的传热技术经验和深厚的应用知识,我们对传统的鱼骨板片进行了重大升级,真正重新定义了我们对换热器板的思维方式。

D 形板片系列大限度地提高了性能和产品寿命,是创新道路上的里程碑,使板式换热器技术进入了一个先进而简单解决方案的光明新时代。

体验 D 形板片的能力

有人曾经说过,所有的可拆式板式换热器都是不一样的,您务必要注意所提供的特性。这是我们丹佛斯的一个普适信念,也是我们从不满足于平庸解决方案的原因。有些事物尽管有用,但仍然可以改进,这就是我们永远不会停止创新的理由: 给您带来更好的解决方案。

鱼骨板型的变体旨在用于产生不同的湍流水平,使用不同的压降,以及满足不同的热能要求。每一种变体都填补了特定的空缺,或者是针对特定类型的任务而设计。无论何种应用,这种高度的灵活性使我们始终能够出色地满足您的所有传热需求。

特殊功能包括可实现更佳悬浮效果的增强型悬挂系统、防止形成滞留区的优化型分布区域、为实现更高性能的传热区域,以及可确保板组在组装的换热器中正确对齐的独特 Sonder Lock 垫圈。

特点和优势

传热面积大,针对每个应用进行微调,减少了所需的板片总数,从而优化性能。高效率让您得以提高性能,降低能源消耗。

其设计旨在确保介质在整个板片上均匀分布并避免死区,有效地利用压降。

独特的垫片系统可防止板片组错位,组装简便。特别设计的垫片槽可使垫片保持弹性,延长使用寿命。

SONDEX® 板式换热器的工作原理是什么?

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 SONDEX® 卫生级板式换热器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 SONDEX® 卫生级板式换热器 } else { 丹佛斯 SONDEX® 卫生级板式换热器 }
    SONDEX® 卫生级板式换热器

    SONDEX® 卫生级板式换热器专为具有严格卫生要求的应用而设计,并使用符合 FDA 标准的材料。我们十分关注您的终端产品,并采取必要措施确保产品质量。每种解决方案均根据您的规范设计,为您的产品提供完美的条件。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器 } else { 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器 }
    SONDEX® 传统板式换热器

    SONDEX® 传统板式换热器是众多细分市场中广泛应用的理想之选。我们拥有世界上丰富的板材组合,并可根据您的具体要求,为您交付定制化的换热器。创新性技术和智能化设计使我们的传统板式换热器成为一项受欢迎的投资。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 SONDEX® 冷凝器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 SONDEX® 冷凝器 } else { 丹佛斯 SONDEX® 冷凝器 }
    SONDEX® 冷凝器

    我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生优秀的冷凝条件。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 SONDEX® 蒸发器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 SONDEX® 蒸发器 } else { 丹佛斯 SONDEX® 蒸发器 }
    SONDEX® 蒸发器

    SONDEX® 蒸发器旨在处理高级蒸发工况。半焊接板匣的使用可保证介质永不混合。板匣旨在用于确保两侧湍流水平,同时实现均匀的介质分布,以获得卓越的性能和产品质量。

常见问题

换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得优秀性能的高质量解决方案。

我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。

请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。

请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取准确的报价,请准备以下数据:

  • 工况、
  • 介质类型、
  • 压降
  • 流速
  • 工作压力
  • 热力学性质、温度、
  • 工作温度。