SWC136 冷凝器
面对常规板式换热器无法处理的特殊应用,我们的 SONDEX® 板式冷凝器是优秀的选择。该产品配有一个大的蒸汽流入口,适用于处理大容量的蒸汽流。鉴于这一点,再加上停留时间短,它可以创造优秀的冷凝条件 — 即使用于低压蒸汽工况。
使用我们量身定制的标准的、半焊接式和钎焊 SONDEX® 冷凝器解决方案,可以轻松地管理需要优秀冷凝条件的应用。对于低压蒸汽工况,我们专业的冷凝器板片设计在保持板片热力性能的同时,可容纳大量的蒸汽。
特点和优势
为要求苛刻的冷凝工况特别设计,特殊的非对称板片设计将让您受益匪浅,这是常规换热器所不具备的。
体验我们 SONDEX® 换热器的高热效率,理想的湍流可减少结垢风险,让您高枕无忧。
特殊的多间距板片设计,可大大降低不同流量冷凝工况的能耗。
应用
- 乳制品/食品/饮料行业
- 例如,果汁的蒸汽凝结、巴氏杀菌和软饮的冷却 - 制糖业
- 例如,真空冷凝工况 - 沼气行业
- 纸浆和造纸工业
- 重工业
- 采矿业
- 石油化工业
- 化工行业
技术规格
- DN200 至 DN800 的连接范围
- (框架设计根据 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部施工标准执行。)
- 板材: AISI 304/316、钛、SMO 和哈氏合金。可根据要求提供其他材料
- 垫圈材料: EPDM-HT、NBR-HT。可根据要求提供其他材料
- 板高:可达 2.3 m (7.5 ft)
- 流速可达 800 m3/h (3,522 gpm)
- 工作压力:最高可达 10 bar (145 psi)
- 工作温度:最高可达 200 °C (392 °F)

SONDEX® 板式换热器的工作原理是什么?
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.6 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 18 11月, 2024 | 7.2 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 保加利亚语 | 保加利亞 | 04 10月, 2024 | 5.3 MB | |
产品手册 | A world of heat exchangers | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 10 10月, 2024 | 9.7 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.6 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 13.0 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 9.6 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 22 12月, 2023 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 15 9月, 2023 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.2 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 01 8月, 2024 | 9.1 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 20 9月, 2022 | 9.7 MB | |
操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.2 MB | |
产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 22 11月, 2024 | 4.4 MB | |
产品手册 | Heat exchangers for the power industry | 英語 | Multiple | 19 11月, 2024 | 4.8 MB | |
产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 27 11月, 2024 | 7.2 MB | |
产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB |