微板™技术 - 区域能源解决方案的理想选择,适用于热泵和制冷机
微板™是一项革命性技术,是在面向应用方面更进一步的高性能换热器设计,专为区域能源解决方案而开发,适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和恒温恒湿系统。
它们创新的板式设计优化了传热,无论在冷凝器还是蒸发器中,都具有高可靠性,可实现更高的效率,减少制冷剂充注。
这对您来说意味着什么?
采用微板™技术的换热器,是新一代高效率和高性能的产品,可使您从区域供热和供冷应用中获益良多。
我们全新的板片设计采用独一无二的板型,明显优于其他同类产品,其压力损失显著降低
并且传热效率大大提升。
我们的换热器真正适用于所有区域供热、制冷应用和管网。不论系统压力是否恒定,温度波动范围大小,供应水是否经过处理,我们均能为您提供绝佳的解决方案。
微板™的特性和优点
高效率和延长换热器使用寿命有助于减少浪费,因此能够显著节约成本、降低碳排放量。
微板™通过让水更均匀地流动,使板片的表面积得到有效地利用。从而更好地分配介质,实现传热性能提高。
我们会根据您的要求量身定制换热器。通过改变凹点的数量、大小和布局,微板™可以进行调整,以实现优秀的传热和压降。

采用微板™ 技术的板式换热器
微板™换热器概念和原理简介。
创新板式设计优化了微板™换热器中的传热
微板换热器 (MPHE) 适用于制冷量达 800 kW / 225 TR 的热泵、制冷机和恒温恒湿系统。它们创新的板式设计优化了传热,无论在冷凝器还是蒸发器中,都具有高可靠性,可实现更高的效率,减少制冷剂充注。
我们的创新,即 Z 形设计微板换热器是具有更高效率的蒸发器。它们采用凹点设计板片,以 Z 形提供非对称制冷剂循环,可优化表面积,提高传热效率。
了解 Z 形设计的更多信息和优点
Z 世代 – 行业颠覆者
Z 既代表了零世代,也代表了流体流过换热器板的 Z 形流动方式,均为此设计的优秀特性。HVAC-R 制造商如果使用此换热器,可实现明显更出色的经济和环境性能,提高效率。
其秘诀在于不对称的 Z 形流动。全新设计的板型让您的蒸发器性能突破极限。同时,该板型有助于实现高度稳定的蒸发过程,因此可以降低制冷剂量,节省换热器结构的原材料。
该新系列采用凹点设计,有助于形成板片之间的不对称 Z 形流体流动。这不仅增加了换热面积,而且制冷剂的液相和蒸汽相能够保持良好混合,确保系统水侧均匀的热接触。因此,使用更少的板片即可达到相同的传热量,既降低了原材料需求量,又降低了产品重量。丹佛斯的每一代新型换热器都提高了效率。此次的发展将传热效率提高 20%,制冷剂充注量减少 20%,原材料重量降低 20%,打破了业内现状。通过 Z 形设计蒸发器,制冷机和热泵应用的这些目标均已实现,在某些情况下甚至超过了这些目标。
通过用于制冷机、热泵和其他制冷应用中蒸发器的 Z 世代换热器,可以为全新施工或改造项目创建新一代系统。
Z 形设计的特性和优点
设计紧凑,重量减轻 30%*
制冷剂充注量减少 20%*
传热量提高 40%*
可兼容若干制冷剂选项
*相同条件下非 Z 形设计 MPHE 与 Z 形设计性能比较

采用 Z 形设计技术的丹佛斯微板换热器 (MPHE)
为了降低制冷剂充注量,提高制冷、空调和热泵应用的传热和效率,丹佛斯发布了采用 Z 形设计的微板换热器。该换热器机型紧凑,可提供单回路和双回路版本,且提高效率。