• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

融冰化雪用温控器

  • 概述
  • 文档
  • 相关产品

丹佛斯融冰化雪温控器用于各种户外用途。借助这些温控器,您可以轻松控制:

  • 融冰化雪
  • 屋顶檐沟应用
  • 防冻应用

ECtemp 控制解决方案是决定系统成本和能效的关键因素。

我公司所有的控制装置都可以基于温度自动激活。如果您选择极为先进的 ECtemp™850 智能控制器,您还将体验湿度感应功能,该功能确保系统仅在实际需要时激活,无论周围的环境温度如何。

完善控制产品系列后,我们选配的高性能传感器旨在减少长期维修成本和系统中断事件。

ECtemp 330、316 和 610 温控器是我们经济高效的自动温度控制解决方案,可确保整个系统具有节能、高效和长使用寿命的特点。

ECtemp 850 智能控制器具有先进的 2 区控制功能,可实现优秀的电源管理:

  • 节省额外电源或多个控制器的成本
  • 提高受天气影响程度各异的区域的效率 - 例如,屋顶和车道
  • 湿敏和温敏激活
  • 在寒冷而干燥的天气不会激活,从而可节省能源和成本

ECtemp 850 的特点和优势

夜间节能模式

最小温度限制器

DIN 导轨附件

低待机功耗

应用范围广

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别

相关产品