• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

防冻胀系统

  • 概述
  • 文档
  • 产品系列

在冷库、冰场等地方,温度始终在 -20 和 -30°C 的范围内,但即使地板隔热正常,也会发生冷泄漏。这意味着与土壤接触的材料,如地基和地板区域将吸收冷量,从而使地面冻结。包含在土壤中的水结成冰时,其体积会改变并且可能造成霜冻侵蚀,从而带来严重损害。

丹佛斯提供可靠而节能的电缆加热系统,可防止冻胀,并确保通道排水管和消防管道的防冻保护。多年来,丹佛斯公司为五大洲提供了各种类型的加热系统。

防冻胀

防冻胀系统的主要加热目的是在温度长期保持在零度以下的场所(冷库、冰场等),对地基进行防冻保护。

防止地板表面的凝结

在冷藏库和加热房之间的门廊处,地板上可能形成冷凝水: 房门的开启和关闭导致冷暖空气不断变化。从而地板或门洞内可能结冰,造成危险并影响操作,因此,这些区域的地板必须进行加热。

房门的防冻

一般来说,防冻系统主要用于: 推拉门、双开门、洗车中心的大门、冷库门、水处理厂的卷闸门等。冷室门的安装功率通常为每个门密封件 15-20 W/m。而双开门和外门的滑杆的安装功率必须对应融冰化雪系统的功率,例如, 通常为 250-350 W /m²(C-C = 7.5 cm)。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
应用指南 Danfoss Cold Store Protection Systems Application manual 英語 Multiple 23 12月, 2016 5.6 MB .pdf

产品系列

电缆

温控器