丹佛斯 Icon

  • 概述
  • 文档
  • 新闻
  • 视频

如需真正发挥水地暖的优势,使用室温控制装置是很重要的。

通过丹佛斯 IconTM,我们提供先进的控制系统,包括不同的房间温控器、主控制器、扩展模块和附件。我们提供 3 个系统供顾客选择:

  • 无线
  • 24 V
  • 230 V

24 V 和无线系统共享同一个主控制器。选配的无线电模块可将其变为无线系统。无线和有线(24 V 总线通信)均可在同一系统中使用。扩展模块增加了技术特性和功能,特别是针对冷却应用。应用程序模块使顾客可以通过丹佛斯 IconTM 应用程序进行系统操作。

室内温控器看起来就像一个电灯开关,可与各种室内装饰完美融合。嵌入式型号甚至可以插入 Busch-Jaeger、Gira、Berker 和 Merten 等制造商的兼容开关架内,以实现恒温器、灯开关和电源插座在设计上的完美匹配。

特点和优势

室内温控器可与各种室内装饰完美融合:室内温控器的设计旨在与各种室内装饰完美融合,使其看起来就像常见的开关架。在不使用的情况下,显示屏会关闭,几乎看不到。

构建于开关架内:为了实现室内温控器、灯开关和电源插座的完美匹配,可使用开关架制造商生产的潮流框架替代现有的开关架。

自动平衡:系统的水力平衡对于实现高能效非常重要。自动平衡可以防止阀门或分集水管存在预设开度的状况。

高级功能:主控制器采用模块化概念,允许扩展技术功能和系统操作。扩展内容包括: 基于需求的供应温度控制,多个预定义冷却应用以及相应的确保系统正常工作的延长调测。

可在同一系统中执行的有线或无线操作:由于选配有无线电模块,24 V 主控制器也可用于无线操作。24 V 有线总线通信室内恒温器可以与无线室内恒温器组合在同一系统中。

通过丹佛斯 IconTM 应用程序进行远程操作:使用选配的应用程序模块,顾客可以使用丹佛斯 Icon 应用程序操作系统。可以从任何 Apple 或 Android 移动设备调整或设定时间和温度。

丹佛斯 Icon™ - 地暖专用室内控温器

了解恒温器与室内装饰的融合程度以及有关可用型号的更多信息。

了解关于丹佛斯 Icon 的更多信息

更多关于丹佛斯 IconTM 的信息,请访问专门网站 - icon.danfoss.com

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V 法语 法國 21 1月, 2021 2.3 MB .pdf
产品手册 Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V 斯洛伐克语 斯洛伐克 16 2月, 2022 3.4 MB .pdf
产品手册 Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V 英語 Multiple 18 6月, 2019 4.4 MB .pdf
产品手册 Danfoss Icon - Made to match your switch frames 德语 Multiple 05 9月, 2019 1.1 MB .pdf
产品手册 Danfoss Icon Wireless - 24V - 230V 波兰语 波蘭 20 9月, 2022 3.5 MB .pdf

新闻

即将推出...

即将推出...

视频