地暖和冷却控制系统可确保地暖和冷却系统达到预期的舒适度。
系统控制的基本解决方案是使用室内温控器,旨在用于实现相对较慢的地暖或冷却响应时间。室内温控器控制热驱动器,允许更多或更少的加热或冷却水进入系统。大多数情况下,温控器安装在客厅。
如需控制多个房间的温度,需采用更先进的控制方案。在每个房间安装温控器。房间的温控器与主控制器相连。这种主控制器上的每个输出都控制一个热驱动器,并安装在对应于某个房间的阀门或分集水器插件上。
先进的地暖和冷却控制系统为主控制器带来了各种各样的特殊功能,以优化能源效率并提升用户舒适度。例如,丹佛斯提供包括多个模块和附件的组合式 24 伏无线控制系统,可实现先进的冷却控制和基于需求的供应温度等等。
丹佛斯提供广泛的地暖和冷却控件。
- 可用于 230 V、24 V 和/或无线控制系统类型 Danfoss IconTM 的高级通用平台
- 无线系统类型 CF2+
- 24 V 系统类型 FH-Wx
- 230 V 温控器类型 BasicPlus2
- 入墙式安装类型 FHV 专用调节阀
特点和优势
提高舒适度: 地暖以其高舒适度著称。但如果没有房间控制装置,地暖将无法提供满足人们期望的舒适度。
降低能耗: 室温每下降一度,地暖可以节省 5% 的能耗,而不折损其原有的舒适度。如果没有房间控制装置,那么温度下降节省下来的费用将达不到人们的期望。
灵活性: 尽管控制解决方案众多,但是始终有一款解决方案能符合您的要求。如有线或无线、24 V 或 230 V、室内温控器或控制系统、基础型或高级型。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 舒适、经济等等... | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 01 12月, 2015 | 1.8 MB | |
目录 | 水地暖简便、可靠且多方受益 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 01 12月, 2015 | 5.9 MB | |
产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 英語 | Multiple | 19 11月, 2015 | 5.6 MB | |
产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | 23 3月, 2021 | 16.4 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 立陶宛语 | 立陶宛 | 04 12月, 2015 | 5.6 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 瑞典语 | 瑞典 | 10 3月, 2015 | 5.8 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 波兰语 | 波蘭 | 16 3月, 2016 | 5.7 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 俄语 | Central Asia Unit | 01 12月, 2015 | 5.8 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 法语 | 法國 | 19 10月, 2015 | 7.5 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 土耳其语 | 土耳其 | 01 12月, 2015 | 5.4 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 德语 | 奧地利 | 29 10月, 2014 | 4.2 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 捷克语 | 捷克共和國 | 24 10月, 2014 | 5.8 MB | |
产品手册 | Hydronic floor heating - end-user brochure | 英語 | Multiple | 12 7月, 2017 | 10.8 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Product guide | 丹麦语 | 丹麥 | 14 8月, 2017 | 5.0 MB | |
产品手册 | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | 芬兰语 | 芬蘭 | 13 10月, 2014 | 1.9 MB | |
产品手册 | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | 立陶宛语 | 立陶宛 | 04 12月, 2015 | 1.6 MB | |
产品手册 | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | 丹麦语 | 丹麥 | 06 11月, 2019 | 1.4 MB | |
产品手册 | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | 土耳其语 | 土耳其 | 01 12月, 2015 | 1.6 MB | |
产品手册 | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | 波兰语 | 波蘭 | 10 12月, 2014 | 2.0 MB |
图纸
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Icon丹佛斯 IconTM 是先进的平台,拥有适用于水地暖和冷却的房间控制装置解决方案。室内温控器看起来就像一个电灯开关,可与各种室内装饰完美融合。主控制器采用模块化概念,可提供高级控制选项,包括无线和应用程序操作。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }板材和管道丹佛斯地暖板为水地暖系统奠定了基础。Basic 系统包含以下 3 种不同的板材型号: BasicClip、BasicRail 和 BasicGrip。通过这些,您可以轻松建立湿(浆料包裹)地暖系统。对于干式系统,我们提供 SpeedUpTM 板材。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }混合分流器丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }分集水器和驱动器丹佛斯地暖分集水管具有高灵活性的特点,使其可以根据要求创建适合的分集水管解决方案。从所有组件中进行选择,构建一个带或不带预设分集水器、流量计、截止阀和适合您项目的通风口。
视频
查看 YouTube 频道上关于我公司水地暖的全部视频
新闻
即将推出...
即将推出...