与其他许多提供预安装分集水器的地暖分集水器制造商不同,我们提供各种高质量的组件以制造高质的安装分集水器。这样,您可以根据需求选择组件,并创建适合特定工作的优秀分集水器。
任何分集水管的核心都是提供已安装的分液器和返回已安装的集水器。这些都是以套件的形式进行验证的。您可以选择在分配器上配备或不配备流量计的套件,也可以选择在集水器上配备标准或预设控制阀的套件。流量计和预设控制阀帮助您在系统中实现适当的水力平衡。控制阀上的热驱动器可实现电子室温控制。
如需根据要求建立分集水管,需采用包括手动和自动通风口、截止阀和安装支架等附件在内的完整的产品组合。
分集水管和附件的尺寸与混合分流器(单独出售)完美匹配,以建立完整的低温地暖分配单元。
特点和优势
组件提供灵活性:并不是每个地暖系统都有相同的要求。使用我们的组件,您可以根据需求建立分集水器。
避免质量问题:我们全部采高质量材料,避免地暖系统面临任何腐蚀和泄漏风险。我们只使用符合 CW617N 标准生产的黄铜。
反复测试,避免故障:所有分集水管组件均经过压力、温度和容量测试,可在未来几年内保证系统的稳固性。
简化预设流程:我们使用水力平衡系统来避免繁杂的预热过程。从而简化预设过程。我们无需使用任何工具即可预设丹佛斯“节流阀”,并且预设过程十分精确、且便于检查,是由单一部件构成(带集成阀座的阀门而非分集水管集水器内的阀座)。
根据混合分流器进行定制化制作:分集水器和混合分流器的尺寸完全匹配,因此您可以根据需要建立一个低温地暖分配单元。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
目录 | 水地暖简便、可靠且多方受益 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 01 12月, 2015 | 5.9 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 立陶宛语 | 立陶宛 | 04 12月, 2015 | 5.6 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 瑞典语 | 瑞典 | 10 3月, 2015 | 5.8 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 波兰语 | 波蘭 | 16 3月, 2016 | 5.7 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 俄语 | Central Asia Unit | 01 12月, 2015 | 5.8 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 法语 | 法國 | 19 10月, 2015 | 7.5 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 土耳其语 | 土耳其 | 01 12月, 2015 | 5.4 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 德语 | 奧地利 | 29 10月, 2014 | 4.2 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 捷克语 | 捷克共和國 | 24 10月, 2014 | 5.8 MB | |
目录 | Hydronic floor heating - Product guide | 丹麦语 | 丹麥 | 14 8月, 2017 | 5.0 MB |
图纸
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }房间控制装置为了确保水地暖或冷却系统达到预期的高舒适度和低能耗,好的室温控制装置必不可少。它们可控制房间或地板的温度,以避免过热。为了达到优秀的舒适性,每个房间都配备室内温控器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }板材和管道丹佛斯地暖板为水地暖系统奠定了基础。Basic 系统包含以下 3 种不同的板材型号: BasicClip、BasicRail 和 BasicGrip。通过这些,您可以轻松建立湿(浆料包裹)地暖系统。对于干式系统,我们提供 SpeedUpTM 板材。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }混合分流器丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。
工具和应用